Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Flexibele financiering voor de fabriek

Een voorbeeld van de financiering van productietechnologie

Hoe kunnen OEM's en leveranciers van productietechnologie financiering gebruiken om hun omzet en marges te verhogen?

Fabrikanten willen allemaal investeren in de nieuwste gedigitaliseerde technologie en apparatuur om de productiviteit te verbeteren, de kosten te beheersen en het concurrentievermogen te vergroten. Toch wil niemand kostbare middelen vrijmaken die beschikbaar moeten zijn voor behendige, tactische activiteiten en kansen. Siemens Financial Services (SFS) overbrugt de kloof tussen investeringen en liquiditeit door OEM's te helpen hun klanten ervan te overtuigen de nieuwste technologie aan te schaffen en een voorsprong te nemen.

Twee technici in oranje overall onderhouden een industriële 3D-printer met behulp van een multimeter en een tablet.

De nieuwe zakelijke mogelijkheid

Bij een toonaangevende leverancier van productiemachines verwachtten verschillende potentiële productieklanten grote nieuwe bestellingen. Voor deze nieuwe bestellingen zouden extra productieapparatuur nodig zijn, en de leverancier/OEM wilde de deals net zo graag sluiten als de leverancier. Verschillende OEM's van sterke concurrenten deden mee, dus de leverancier had een voorsprong nodig om deze deals over de lijn te krijgen. De potentiële klanten hadden al gezegd dat ze graag financieringsmogelijkheden wilden verkennen die los staan van hun eigen bank om hun bestaande kredietlijnen open te houden.

Nieuw en aangepast

Voor deze potentiële klanten was er nog een bijkomende uitdaging: met doelstellingen op het gebied van kostenbesparing en duurzaamheid hoog op de agenda, combineerden verschillende orders retrofitprojecten met gloednieuwe machinebestellingen. Dit was omdat de productiebedrijven in kwestie goed begrepen waar nieuwe machines de beste prijs boden en waar bestaande apparatuur op een kosteneffectieve manier kon worden geüpgraded naar moderne, gedigitaliseerde mogelijkheden. Voor de OEM was dit in het verleden een struikelblok gebleken bij generalistische financiers die het moeilijk vonden om financiering met een retrofit te beoordelen en daarom onaantrekkelijke voorwaarden aanboden.

Snel naar de markt

Ondanks deze complexiteit was snelheid van essentieel belang. De potentiële productieklanten hadden maar weinig tijd om een beslissing te nemen, te beslissen welke leverancier ze moesten kiezen en de installaties te starten om de verwachte nieuwe bestellingen aan te kunnen. Wie de beste combinatie van technologie en financiën zou kunnen bieden, zou de deals krijgen.

Gespecialiseerde kennis

Na in het verleden openingsgesprekken te hebben gevoerd met Siemens Financial Services (SFS) over de financiering van zowel nieuwe commissies als commissies voor aanpassingen, nam de financieel directeur van het bedrijf opnieuw contact op. Door gebruik te maken van zijn sectorspecifieke kennis over hoe industriële apparatuur presteert in het veld, en dankzij een diepgaand inzicht in de waarde van dergelijke machines in de loop van de tijd — of ze nu nieuw zijn of worden aangepast — was SFS in staat om klanten verkoopfinanciering aan te bieden aan de OEM met flexibiliteit, maatwerk en voorwaarden die zeer aantrekkelijk waren voor de productievooruitzichten.

Twee werknemers bespreken logistiek in een geautomatiseerd magazijn met robotarmen en transportbanden.
Een 3D-printer in bedrijf, naast een paneel voor videogesprekken waarop vier verschillende deelnemers te zien zijn.

Financiën in de loop van de tijd

In elk geval ondersteunde SFS de OEM zelfs om niet alleen financiering aan te bieden voor de initiële bestelling van een machine, maar ook een doorlopende kredietfaciliteit voor toekomstige aankopen. Dat betekende dat elke klant van de fabrikant financiering kon aantrekken als dat nodig was voor toekomstige vereisten, in plaats van te vragen om nieuwe goedkeuring (met alle bureaucratie van nieuwe toepassingen) voor elke nieuwe machine. SFS was niet alleen in staat om aan alle onmiddellijke vereisten te voldoen die door de potentiële klanten van de OEM werden gesteld, maar bood ook de mogelijkheid om in de toekomst veilige financiering aan te trekken, waardoor de relatie tussen OEM en klant in de loop van de tijd werd versterkt.

Meerdere leveranciers

Naarmate de deals werden gesloten, bleek dat er extra apparatuur nodig was voor de verpakking en verpakking na de productie. Elke fabrikant wilde ook die aankopen van apparatuur financieren. De OEM nam het initiatief om elke klant samen te voegen met SFS, die in staat was een uitgebreide 'paraplu' voor financiering aan te bieden die aan beide technologische vereisten voldeed, waarbij elke zaak werd ondergebracht in één financieringsstructuur. Eén eenvoudig aanspreekpunt voor financiën en technologie gecombineerd.

Maakt deel uit van het team

Wat de OEM betreft, was dit nu een partnerschap met SFS dat over de hele linie kon worden toegepast voor hun verkoop, verlengingen en upgrades. Voor zeer grote potentiële klanten kan SFS zelfs optreden als onderdeel van het verkoopteam van OEM's, dat in staat is om van expert tot expert te praten met een CFO, en voor zowel OEM als eindklanten heeft flexibele financiering de mogelijkheid geopend om meer geavanceerde apparatuur aan te schaffen door ze betaalbaar te maken.

Drie professionals staan voor verzenddozen met internationale vlaggen, die de wereldwijde logistiek vertegenwoordigen.
Een vrouw staat trots naast een geautomatiseerde bottelproductielijn in een fabrieksomgeving.

Toewijding aan de markt

Tot slot is de OEM gerustgesteld in hun nieuwe relatie met SFS vanwege het trackrecord van de financier. In het verleden hebben we gezien dat een groot aantal financieringsverstrekkers de markten betreden toen de economie floreerde, om zich snel terug te trekken als de marktomstandigheden moeilijker werden. Daarentegen heeft SFS zich gedurende vele decennia voortdurend geëngageerd voor haar belangrijkste markten, waarbij zij haar specialistische expertise heeft gebruikt om zijn leverancierspartners te ondersteunen in zowel goede als slechte tijden.

Dit voorbeeld is gebaseerd op een regeling uit de praktijk die typerend is voor de service die Siemens Financial Services (SFS) regelmatig aanbiedt in de productiesector. Als u wilt weten hoe het team een oplossing op maat kan maken om aan uw investeringsbehoeften of strategische doelstellingen te voldoen, neem dan contact met ons op.

Financiering voor de productie van Siemens

We werken nauw samen met beïnvloeders en experts in de maakindustrie om innovatieve en betaalbare financiering voor fabrikanten te ontwikkelen.

Productie van auto's

Contact opnemen

Ontdek meer over de financieringsoplossingen van SFS.