Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Voorbeeld van financiering van vervoer

Hoe kan flexibele, gespecialiseerde financiering worden gebruikt om de servicecapaciteit snel uit te breiden?

De aanschaf van bedrijfsvoertuigen kan kostbaar zijn, vooral omdat logistieke bedrijven actief zijn in een zeer concurrerende en snel evoluerende omgeving. Het laatste wat logistieke bedrijven willen is hun kostbare kapitaal in hun voertuigen steken. Om aan deze druk en dit tempo tegemoet te komen, past Siemens Financial Services (SFS) de financieringsregelingen voor vervoer aan op maat van elk budget en de behoeften van elke organisatie.

sfs-uk-transportation-graphic-logistics-courier-1280x720

Nieuwe opdrachten binnenhalen

Een toonaangevend logistiek bedrijf dat koeriersdiensten en pakketbezorging aanbiedt, had net een nieuw contract binnengehaald. Aanvankelijk had de klant een concurrent benaderd, maar de deal ging op het laatste moment niet door, omdat de leverancier niet aan de vereisten kon voldoen. Als gevolg hiervan werd het contract sneller gesloten dan normaal. Nu moest het logistieke bedrijf de nodige voertuigen kopen om de overeenkomst uit te voeren — zo snel mogelijk.

Een nieuwe en geavanceerde vloot

Het bedrijf verwachtte dat ze in een periode van zes maanden minstens 20 nieuwe trailers nodig zouden hebben. Het wilde ook investeren in de nieuwste modellen, gezien het strenge overheidsbeleid in het VK op het gebied van onderhoud en normen voor voertuigen. Na verloop van tijd stijgen de onderhoudskosten vaak. Daarom gaf het bedrijf er de voorkeur aan om vanaf het begin te investeren in moderne apparatuur, om deze kosten tot een minimum te beperken.

Bescherming van de cashflow

Gezien de hoge aanschafkosten en de tijdsdruk om deze fondsen te werven, wilde het bedrijf financiering van derden gebruiken voor de investering, waarbij het eigen werkkapitaal werd gereserveerd voor andere onderdelen van het bedrijf. De inkoopmanager had eerder voor Siemens Financial Services (SFS) gewerkt in een voormalige functie, dus u aarzelde niet om de telefoon op te nemen om te spreken met een accountmanager van SFS die zich toelegt op transportfinanciering.

sfs-uk-transportation-graphic-truck-1280x720

Financiën voor flexibiliteit

SFS combineert specialistische sectorkennis met financiële expertise om oplossingen op maat te ontwikkelen voor Britse transportbedrijven, zodat ze kunnen investeren in de zware bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben. In dit geval zag SFS de behoefte aan een flexibele oplossing, aangezien het bedrijf meerdere voertuigen wilde aanschaffen. Dat betekende dat de oorspronkelijke specificatie in de loop van de zes maanden zou kunnen veranderen, maar het inkoopteam moest er nog steeds zeker van zijn dat ze snel voertuigen konden aanschaffen.

sfs-uk-transportation-graphic-logistics-company-1280x720

Een financieringspot

Nadat SFS de criteria van het bedrijf had begrepen en de nodige controles en documentatie had verwerkt, bood SFS het logistieke bedrijf een overkoepelende financieringsfaciliteit aan, zodat het bedrijf indien nodig leasefinanciering kon aantrekken in plaats van voor elk nieuw voertuig een nieuwe goedkeuring te vragen (met alle bureaucratie van de aanvraag). Het inkoopteam gebruikt uiteindelijk misschien niet de hele faciliteit, maar als het weet dat er een maximumbedrag te investeren is, kan het waar nodig flexibele aankoopbeslissingen nemen. Natuurlijk is hun expert op het gebied van transportfinanciering van SFS altijd beschikbaar om vragen te beantwoorden en opties te bespreken.

Betalen voor gebruik

Na gesprekken over de verschillende soorten financiering die worden aangeboden, waren SFS en de klant het erover eens dat operationele huurcontracten het best aan hun behoeften voldeden. Dankzij deze structuren kan het logistieke bedrijf tijdens de leaseperiode alleen de afgeschreven waarde van het voertuig betalen. Met andere woorden, ze betalen om het voertuig te gebruiken, en aan het einde van de leaseperiode neemt SFS het bedrijfsmiddel terug tegen de restwaarde, d.w.z. wat het voertuig waard is aan het einde van de leaseperiode. Dat is een groot financieel voordeel voor het logistieke bedrijf. Natuurlijk wil het bedrijf het voertuig soms behouden na het einde van de leaseperiode, in welk geval SFS een nieuwe, even flexibele financieringsregeling zal creëren.

Vertrouwensrelaties

Aangezien SFS de neiging heeft om langdurige partnerschappen aan te gaan met klanten — sommigen profiteren nu al meer dan 10 jaar van de financieringsvoorwaarden van SFS — is het in staat om aanzienlijke bedragen af te dekken en met elke organisatie aflossingen overeen te komen op basis van de specifieke kasstroomvereisten.

sfs-uk-transportation-graphic-loading-truck-1280x720
sfs-uk-transportation-graphic-transportation-center-1280x720

Volledige levering

In de loop van de periode van zes maanden heeft de klant naast de aanhangwagens ook 10 trekkers aangeschaft. Dankzij de snelheid en flexibiliteit van de aankoop van voertuigen kon (en blijft) het bedrijf zijn nieuwe klantenpartner ondersteunen, met zakelijke flexibiliteit en flexibiliteit op lange termijn dankzij de relatie met Siemens Financial Services. Het bedrijf is ook goed geplaatst om afzonderlijke, aanvullende contracten aan te gaan met vergelijkbare commerciële flexibiliteit.

James Hardie
Specialist op het gebied van transportfinanciering
LinkedIn