Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Uni Smart en Halesowen College

Halesowen College is een voorbeeld van duurzaamheid voor instellingen voor hoger onderwijs

De hogeschool voor voortgezet onderwijs heeft slimme verlichting geïnstalleerd als onderdeel van haar laatste milieu-initiatief, wat tot 85% energiebesparing oplevert in vergelijking met het vorige systeem. Halesowen heeft de ambitieuze doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2032 met 50% en tegen 2037 met 75% te verminderen (vergeleken met het gebruik in 2019).

Ondersteuning van het nationale streven om van Groot-Brittannië een supermacht op het gebied van schone energie te maken, Halesowen College heeft al een aantal projecten uitgevoerd. Dit omvat inzamelpunten voor recycling op alle campussen, oplaadpunten voor elektrische voertuigen en een speciale busdienst voor studenten.

Om het verlichtingssysteem te verbeteren, werkte het college samen met Uni Smart Solutions, een managed service provider voor duurzame gebouwen, en Siemens Financial Services (SFS) , een gespecialiseerde financieringsverstrekker.

Innovate UK, het Britse 'innovatiebureau', introduceerde Uni Smart bij Halesowen; en SFS is de exclusieve financieringspartner van Uni Smart.

Als gebouwen konden praten

Volgens de World Green Building Council vertegenwoordigen gebouwen 39% van de wereldwijde energiegerelateerde emissies.

Vervolgens raadt Uni Smart oplossingen aan uit haar IoT-productsuite, EcoPulse. Traditionele verlichting, fluorescentieverlichting en LED-verlichting verbruikt meer energie dan geavanceerde slimme lichtregelingen; slimme verlichting is tot 75% energiezuiniger dan LED. Daarom wordt verlichting vaak eerst aangepakt, waarbij ervoor wordt gezorgd dat energiezuinige lampen worden gebruikt, de verlichting wordt uitgeschakeld in onbezette gebieden en dat uitgevallen verlichting snel wordt gedetecteerd en verholpen.

De aandacht verschuift dan naar de luchttemperatuur en de bezetting, zodat elk deel van het gebouw wordt gecontroleerd en efficiënt wordt gebruikt. Klanten hebben volledige toegang tot gegevens van geïnstalleerde apparaten; Uni Smart rapporteert ook regelmatig aan vastgoedbeheerders, waardoor de analyselast wordt weggenomen.

Investeren om te sparen

De uitdaging is niet om eigenaren en beheerders van gebouwen te overtuigen van de voordelen van slimme technologie, maar om organisaties met weinig kapitaal aan te moedigen om te investeren. Chris Goff van Uni Smart heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van vermogensfinanciering en begint dit gesprek al vroeg met klanten. Energie-efficiëntieprojecten betalen zichzelf doorgaans na verloop van tijd terug; slimme financieringsoplossingen kunnen zo worden gestructureerd dat ze op deze besparingen zijn afgestemd.

De service van Uni Smart eindigt niet bij de installatie. Het bedrijf onderhoudt ook geïnstalleerde systemen om degradatie te voorkomen, de investeringen van klanten te beschermen en te zorgen voor voortdurende besparingen.

Corinne Youren, landgoeddirecteur aan het Halesowen College, zei: „We hebben eerder financiering gebruikt voor activa zoals IT-apparatuur, maar dit was de eerste keer dat we samenwerkten met een financier voor slimme bouwtechnologieën. De masterlease-oplossing betekende dat we slechts één structuur en één set algemene voorwaarden hadden.”

SFS is de enige financieringspartner van Uni Smart, dankzij de expertise van de financier op het gebied van slimme gebouwentechnologie in het veld en zijn toewijding aan projecten gericht op duurzaamheid. Voor het verlichtingsproject van Halesowen zorgde SFS voor een masterleasefaciliteit. Het college kan voor elke installatie een abonnement nemen, in plaats van elke keer een nieuwe huurovereenkomst aan te vragen.

Verlichting inschakelen

De slimme verlichting van Uni Smart wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze niet nodig is, en past zich aan het zonlicht aan om het natuurlijke licht te maximaliseren. Dankzij de centrale bediening kunnen facility managers 'lichtscènes' plannen, het gebruik volgen en problemen op afstand oplossen, waardoor de onderhoudskosten worden verlaagd. Elke lamp bevat een ingebouwde energiemeter.

Het initiële project (dat drie van de dertien gebouwen omvatte) heeft tot 85% energie bespaard ten opzichte van het oude systeem, en een netto besparing van 20% op de operationele kosten.

Neem contact op met ons team

Kathryn Vassilissin
Verkoopmanager, leverancierskanalen
E-mail: kathryn.vassilissin@siemens.com

Contact opnemen

Ontdek meer over de financieringsoplossingen van SFS.