Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Water Hygiene as a Service wordt aangedreven door Evonik Operations

Evonik is een van de wereldleiders op het gebied van speciale chemicaliën. Het bedrijf is actief in meer dan 100 landen over de hele wereld. Evonik gaat veel verder dan chemie om innovatieve, winstgevende en duurzame oplossingen voor klanten te creëren. Ons doel: we willen het leven van vandaag en morgen verbeteren.
Active Oxygens Business Line: Deze business line is een toonaangevende wereldwijde leverancier van waterstofperoxide. Na activering valt het sterke oxidatiemiddel uiteen in water en zuurstof, waardoor het bijzonder milieuvriendelijk is en de weg wordt vrijgemaakt voor waterhygiëne zonder residuen. Evonik heeft tientallen jaren ervaring in het nauwkeurig en veilig doseren van waterstofperoxide met behulp van zijn eigen knowhow voor doseersystemen die door klanten op verschillende locaties worden beheerd.

Waarom Een allesomvattend pakket zonder zorgen?

Met de nieuwe hygiëneoplossing van Evonik krijgen klanten doseerapparatuur en een IoT-verbinding. Bovendien wordt ter plaatse een oxidatiemiddel, zoals waterstofperoxide, geleverd of gesynthetiseerd — een zogenaamde Water Hygiene as a Service-oplossing. Door telemetrische begeleiding van mens en machine wordt slechts zoveel waterstofperoxide toegevoegd als nodig is om de gewenste hygiënische effecten te bereiken. Sondes die op de doseereenheden zijn aangesloten, meten gedefinieerde parameters. In geval van een afwijking raadt de digitale oplossing de optimale toevoeging van ontsmettingsmiddelen aan. Deze aanpassing in realtime verbetert de hygiëne en het uitvalpercentage en verlaagt de kosten. Gebruikers krijgen dus een „volledig zorgeloos pakket” en hoeven zich geen zorgen te maken over hun waterhygiëne. Een servicecontract tegen betaling maakt een transparant kostenoverzicht en resourceplanning mogelijk.

Een allesomvattend pakket zonder zorgen

Voordelen

  • Procesautomatisering en afstandsbediening
  • Nauwkeurige dosering van oxidatiemiddelen
  • Beheersing van de vorming van biofilms
  • Handige en efficiënte geïntegreerde oplossing

Uitgelichte mogelijkheden