Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SiBushing?

SiBushing is een slimme bewakingsoplossing die is ontworpen voor schakelsystemen. Het bevat geavanceerde sensoren die nauwkeurige gegevens leveren en tegelijkertijd de netbeveiliging verbeteren. Het gestroomlijnde en compacte ontwerp vereenvoudigt de installatie en verbetert zowel de operationele efficiëntie als de veiligheid. SiBushing kan naadloos worden geïntegreerd met apparaten zoals SICAM FCM Plus of SIPROTEC 7SY82, en biedt realtime gegevens die proactief onderhoud mogelijk maken en helpen de levensduur van apparatuur te verlengen.

Belangrijkste voordelen

Veiligheid

Verbeterde veiligheid van het personeel tijdens de beschermingstest dankzij lage uitgangsspanningen en minder storingspotentieel tijdens de inbedrijfstelling door eenvoudige bediening

Beschikbaarheid

De sensor die voor iedereen geschikt is, hoeft niet te worden aangepast wanneer de netwerkparameters veranderen, bijvoorbeeld de voedingsstroom

Sustainability

Materiaalbesparing van ijzer, koper en giethars in vergelijking met conventionele instrumenttransformatoren (2,1 kg tegenover maximaal 50 kg)

Kenmerken en functies

Ontdek hoe anderen SiBushing gebruiken

Technische onderneming Glarus Nord

Innovatieve netbescherming voor de Zwitserse Alpengemeenschap

Zwitserland heeft altijd een uniek natuurlandschap gecombineerd met technologische vooruitgang. Sustainability en innovatie gaan hier hand in hand. Voor de distributienetbeheerder in Glarus Nord was het daarom niet meer dan logisch om de nieuwste generatie geïntegreerde stroom- en spanningssensoren van Siemens te kiezen voor optimale netbescherming, die ook innovatie en duurzaamheid combineren.

Berglandschap met logo van Technische Betriebe Glarus Nord