Waarom NxAir 12kV 550?
De producten uit de NxAirs-serie zijn zeer flexibel en ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van verschillende klanten op het gebied van oplossingen, classificaties en configuraties. Ze kunnen voldoen aan de veelzijdige intelligente behoeften van klanten.
De NxAir 12kV 550 heeft een compact ontwerp met een kastbreedte van slechts 550 mm, waardoor tot 30% vloeroppervlak wordt bespaard. Het kan worden gecombineerd met andere breedte-apparatuur van de NxAirS 12 kV-serie die hogere parameters heeft.