Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Versterk uw duurzaamheidstraject

Luchtgeïsoleerde schakelapparatuur voor primaire distributie

NXAIR M 24 kV, tot 25 kA

  • 24 kV, tot 25 kA
  • Ideaal voor stroomvoorziening, infrastructuur, industriële toepassingen
  • Compact, onderhoudsarm, milieuvriendelijk

NXAIR 50 kA

  • Tot 17,5 kV, 50 kA, tot 4000 A
  • Bewezen voor complexe netwerken en een hoog kortsluitvermogen
  • Toepassingen voor stroomonderbrekers voor generatoren tot 15 kV
  • Compacte, betrouwbare, kosteneffectieve levenscyclus

NXAIR

  • Tot 17,5 kV, 40 kA, tot 4000 A
  • Voor stroomvoorziening, industrie, offshore-toepassingen
  • Maximale veiligheid, gebruiksvriendelijk
  • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, lage levenscycluskosten

NXAIR C

  • Tot 24 kV, 25 kA, tot 2000 A
  • Continuïteit van de dienstverlening, categorie LSC2
  • Compacte afmetingen, flexibele drukontlasting
  • Onderhoudsarm, milieuvriendelijk

NXAIR H

  • Tot 36 kV
  • Bewezen in de stroomvoorziening, industrie en infrastructuur
  • Minimaal onderhoud, zorgt voor een ononderbroken werking
UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN

Productinformatie - NxAirS

NxAir 550+

NxAirS 550+ is een compacte, luchtgeïsoleerde middenspanningsschakelaar van 12 kV met een breedte van maximaal 550 mm per paneel. Beschikt over een voedingsstroom tot 1250 A en een stroomrail van 2500 A, een kortsluitvermogen van 31,5 kA en een FLR-classificatie van IAC A. Het geoptimaliseerde ontwerp vermindert de installatieruimte en de bouwkosten en maakt tegelijkertijd een flexibele combinatie met andere NxAir-eenheden mogelijk.

Een reclame voor een product van Siemens met een strak, modern apparaat met een blauw-wit kleurenschema.

NxAir 12 kV

De 12 kV van NxAir is een modulair, compact, luchtgeïsoleerd middenspanningsschakelapparaat met een breedte van minimaal 550 mm per paneel. Ondersteunt voedings- en railstroom tot 4000 A, kortsluitvermogen van 40 kA en IAC A FLR 40kA—1s-classificatie. Het ruimtebesparende ontwerp verlaagt de installatiekosten en maakt een flexibele combinatie met andere NxAir-eenheden mogelijk voor verbeterde functionaliteit.

Een linkeraanzicht van een Siemens NX Air S-machine met een strak ontwerp en een metalen afwerking.

NxAir 24 kV

De 24 kV van NxAir zorgt voor een hoge beschikbaarheid tijdens de levensduur dankzij ons delicate ontwerp en onze systematische productie. Het kan in het systeem worden gebruikt tot 24 kV, 3150A, 31,5 kA. Het is in de fabriek gemonteerd, met metaal omsloten en getest volgens IEC 62271-200/GB3906.

Een Siemens NX Air S-24kV-systeem met een blauw-wit kleurenschema.

NxAir 40,5 kV

Onze NxAir 40,5 kV biedt uitstekende betrouwbaarheid, zelfs onder ongunstige omstandigheden, en is uiterst veilig. Het kan worden gebruikt in het systeem tot 40,5 kV, 3150A, 31,5 kA. Het is in de fabriek gemonteerd, met metaal omsloten en getest volgens IEC 62271-200/GB3906.

Een Siemens NX Air S 40,5 kV elektrisch onderstation met een grote transformator en verschillende elektrische componenten.

Veelgestelde vragen