Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Versterk uw duurzaamheidstraject

Luchtgeïsoleerde schakelapparatuur voor primaire distributie

De luchtgeïsoleerde middenspanningsschakelapparatuur van NXAIR biedt veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid voor moderne stroomdistributie. Door gebruik te maken van natuurlijke lucht in plaats van SF6 worden broeikasgassen geëlimineerd en wordt recycling vereenvoudigd. NXAIR is gecertificeerd door Siemens Ecotech voor milieuverantwoordelijkheid en voldoet aan de IEC 62271‑200-normen en biedt robuuste beveiliging van boogfouten, vergrendelde werking en drukontlasting voor maximale bescherming. Dankzij digitale bewaking, vacuümstroomonderbrekers en lange onderhoudsintervallen worden de levenscycluskosten verlaagd en tegelijkertijd een hoge beschikbaarheid gegarandeerd. Nu uitgebreid met Low Power Instrument Transformers (LPIT's) — de technologie van morgen — waarin sensoren die voldoen aan IEC 61869 en SIPROTEC 5-relais zijn geïntegreerd voor geavanceerde digitalisering en prestaties die klaar zijn voor de toekomst.

Productportfolio:

  • NXAIR — tot 17,5 kV tot 40 kA
  • NXAIR — tot 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV tot 25 kA
  • NXAIR C — tot 24 kV tot 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV tot 31,5 kA

Belangrijkste voordelen

Mensen en bezittingen beschermen

Minimaliseer het risico met vergrendelde bediening, drukontlasting en bescherming tegen boogfouten die door het IEC-type zijn getest voor betrouwbare persoonlijke en operationele veiligheid.

Verlaag de levenscycluskosten

Verminder het onderhoud met vacuümonderbrekers en onderhoudsintervallen van meer dan 10 jaar, verleng de levensduur van de apparatuur en verlaag de totale kosten dankzij de betrouwbaarheid die in de fabriek is afgewerkt.

Geavanceerd duurzaam ontwerp

Vervang SF6 door luchtisolatie en integreer LPIT-sensoren voor minder materiaalgebruik, verbeterde recycleerbaarheid en naleving van de IEC-normen.

Uitgelichte mogelijkheden

Meer informatie over het portfolio van de NXAIR-familie

EcoTech

Sustainability ingebouwd — met EcoTech

Onze NXAIR-schakelapparatuur met LPIT's is voorzien van het Siemens EcoTech-label, waarmee onze toewijding aan energiezuinige, milieuvriendelijke en hulpbronbewuste oplossingen wordt benadrukt. EcoTech weerspiegelt de toewijding van Siemens om duurzaamheid te verankeren in de gehele levenscyclus van onze elektrificatie- en automatiseringsproducten, zodat onze klanten hun emissies kunnen verminderen, energie kunnen besparen en een duurzamere toekomst kunnen opbouwen.

Toont alle Electrificatie- en automatiseringsproducten met het EcoTech-label in een gif

Ontdek bronnen (in het Engels)