Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom E-Houses?

Moderne energiedistributieprojecten worden geconfronteerd met uitdagingen zoals snelle implementatie, beperkte ruimte en de behoefte aan flexibele, schaalbare oplossingen. Traditionele onderstations vereisen een langdurige constructie en montage ter plaatse en zijn moeilijk aan te passen voor unieke toepassingen.

Vertragingen, hoge kosten en inflexibele indelingen kunnen de tijdlijnen van projecten en duurzaamheidsdoelstellingen belemmeren. Siemens E-House lost deze problemen op door geprefabriceerde, modulaire onderstations, skids en mobiele eenheden aan te bieden die voorgemonteerd, vooraf getest en aangepast zijn aan de behoeften van de klant.

Deze aanpak maakt een snelle installatie, betrouwbare stroomvoorziening en aanpassingsvermogen voor diverse industrieën mogelijk, waarbij zowel tijdelijke als permanente elektrificatie-eisen worden ondersteund.

Belangrijkste voordelen

Doorlooptijd tot de energietoevoer

E-House-oplossingen aankomen geprefabriceerd, voorgemonteerd, en volledig getest voor snelle installatie ter plaatse. Parallel ontwerp/fabricage en geoptimaliseerde installatie/inbedrijfstelling kunnen verkort de levertijden met wel 50%.

Lager risico en minder complexiteit ter plaatse

E-House-oplossingen werk op locatie tot een minimum beperken door het bouwen en testen van de fabriek. Dit is bezuinigd EHS risico's, vertragingen in het weer, en coördinatie, waardoor plug-and-play-installatie mogelijk is.

Geoptimaliseerde totale kosten en duurzame uitvoering

E-Houses verlagen de CAPEX dankzij een geoptimaliseerd ontwerp en efficiënte uitvoering. Ze ondersteunen ook duurzaamheid door vermindering van materiaal, transport en arbeidskrachten ter plaatse, die zorgt voor compacte, hulpbronefficiënte elektrificatie met een lange levensduur

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek de bronnen