Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom 8BT2?

De 8BT2 is een in metaal omsloten, in de fabriek gemonteerd middenspanningsschakelapparaat dat een robuuste, betrouwbare oplossing biedt voor binnentoepassingen tot 36 kV.

De 8BT2 wordt gebruikt in transformator- en schakelstations voor primaire stroomdistributie en helpt bij het oplossen van uitdagingen op het gebied van operationele veiligheid en milieu door lucht als isolatiemedium te gebruiken. Het maakt ook gebruik van vacuümtechnologie, waardoor continue service wordt gegarandeerd en personeel wordt beschermd. Verbeter de veiligheid van het personeel verder met de interne boogclassificatie van 8BT2 (IAC A FLR).

De 8BT2 verlaagt de operationele kosten en verhoogt de inzetbaarheid van het systeem door onderhoudsvrije schakelapparaten en onderhoudsintervallen van meer dan 10 jaar.

Belangrijkste voordelen

Zorg voor gemoedsrust met bewezen betrouwbaarheid

Vertrouw op in de fabriek gemonteerde, op het type geteste schakelapparatuur die voldoet aan IEC 62271-200.

Vertrouw op lucht als isolatiemedium dat altijd beschikbaar is. Profiteer van meer dan 510.000 luchtgeïsoleerde Siemens-panelen die wereldwijd succesvol werken.

Bescherm het milieu met een duurzaam ontwerp

Lucht als milieuvriendelijk isolatiemedium, een levensduur van 30 jaar en volledig recycleerbare materialen maken van de 8BT2 een duurzame keuze.

Bespaar geld door lagere operationele kosten

Verlaag de operationele kosten met een onderhoudsinterval van 10 jaar voor schakelapparatuur en onderhoudsvrije schakelapparatuur. Minimaliseer de investeringen in ruimte en gebouwen met behulp van compacte panelen en een extern drukontlastingssysteem.

Uitgelichte mogelijkheden