VersiCharge 48 A wisselstroomladers zijn compact, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk — perfect voor commerciële locaties die op zoek zijn naar een kosteneffectieve en schaalbare laadoplossing voor elektrische voertuigen. Flexibele betalingsopties, zoals open betalingsopties en veilige facturering, zijn ook beschikbaar voor commercieel gebruik.
- Oplaadmodus niveau 2
- AC-uitgangsvermogen: 48 ampère/tot 11,5 kW
- J1772-stekker met kabel van 20 meter en geïntegreerd kabelbeheer
- Eenfasig: 208 V/240 V AC, 60 Hz; stroomonderbreker van 50 A/60 A vereist
- Veiligheid en normen: cUL genoteerd - Volgens UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 nr. 280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 nr. 281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 nr. 281,2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 nr. 282/N2/MX-M-668/2-ANCE X-J-678-ance
- EMC: FCC, deel 15, klasse A
- 16,10 inch (H) x 7,09 inch (B) x 3,78 inch (D)
- 17 pond
- Beoordeling: Binnen en buiten, NEMA 4, IK 8
- Operationele hoogte: 9.840 ft
- Software-upgrade via de ether (OTA)
- 3 jaar garantie