Opladen via plug-and-play
Gewoon aansluiten op een standaard stopcontact en het opladen begint. Geen vertragingen bij de installatie of installatie.
Ervaar echte laadvrijheid met Mobile — een compacte, plug-and-play DC-lader die snelle, betrouwbare stroom levert voor auto's, bussen en vrachtwagens. Hij is ontworpen voor mobiliteit en biedt opladen met hoge prestaties waar u dat nodig hebt: in depots, werkplaatsen, testlocaties of onderweg.
Maak snel opladen met gelijkstroom op aanvraag mogelijk om voertuigen in gebruik te houden in verschillende auto's, bussen en vrachtwagens.
Implementeer draagbare hardware met plug-and-play-bediening, zodat teams snel kunnen beginnen met opladen zonder ingewikkelde instellingen.
Verplaats laders naar depots, werkplaatsen of locaties voor evenementen en pas ze aan naarmate de behoeften van het wagenpark veranderen.
Gewoon aansluiten op een standaard stopcontact en het opladen begint. Geen vertragingen bij de installatie of installatie.
Kies uit 10 kW, 20 kW of 40 kW (CE), afhankelijk van de beschikbaarheid van het voertuig en het vermogen, om het opladen en het energieverbruik te optimaliseren.
Mobile is gebouwd met een duurzame behuizing en wielen voor gebruik binnen of buiten en is bestand tegen veeleisende omstandigheden.