Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Flex?

Ervaar een modulair DC-laadplatform dat is ontworpen voor de behoeften van uw wagenpark in de praktijk. Flex levert een schaalbaar systeem dat varieert van 60 tot 360 kW (met mogelijke uitbreiding) en dat CCS2- of pantograafconnectoren ondersteunt. De dynamische stroomgeleiding maakt het mogelijk meerdere voertuigen gelijktijdig op te laden. Ideaal voor depots, vrachtwagenwerven of transportvloten die op zoek zijn naar flexibiliteit, efficiëntie en een infrastructuur die klaar is voor de toekomst.

Belangrijkste voordelen

Efficiënte vlootactiviteiten mogelijk maken

Dankzij de dynamische stroomverdeling kunnen meerdere voertuigen tegelijkertijd worden opgeladen. Dit vermindert de uitvaltijd en maximaliseert het gebruik van de oplader om uw wagenpark klaar te houden wanneer dat nodig is.

Pas uw infrastructuur aan naarmate de behoeften veranderen

Dankzij het modulaire ontwerp van Flex kunt u klein beginnen en later uitbreiden — of u nu extra dispensers toevoegt, het vermogen verhoogt of de indelingen opnieuw configureert. U vermijdt vandaag te veel te investeren en tegelijkertijd uw groeipotentieel te behouden.

Lagere totale infrastructuurkosten

Dynamisch belastingsbeheer en gedeelde netaansluiting zorgen ervoor dat u een hoge laadcapaciteit krijgt zonder dat u een speciale voeding met hoog vermogen nodig hebt. Zo blijven zowel de installatie- als de bedrijfskosten onder controle.

Uitgelichte mogelijkheden