Ervaar een modulair DC-laadplatform dat is ontworpen voor de behoeften van uw wagenpark in de praktijk. Flex levert een schaalbaar systeem dat varieert van 60 tot 360 kW (met mogelijke uitbreiding tot meer) en dat CCS2- of pantograafconnectoren ondersteunt. De dynamische stroomgeleiding maakt het mogelijk meerdere voertuigen gelijktijdig op te laden. Ideaal voor depots, vrachtwagenwerven of transportvloten die op zoek zijn naar flexibiliteit, efficiëntie en een infrastructuur die klaar is voor de toekomst.
Zorg voor flexibele stroomtoewijzing
Het systeem routeert het vermogen in stappen (bijvoorbeeld 60 kW) en verdeelt dit over maximaal drie laaddispensers tegelijk - van één snelle lading naar meerdere parallelle ladingen.