Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Electrification X — Foutbeheer van bovenleidingen?

Efficiënt storingsbeheer is essentieel voor het onderhouden van betrouwbare energienetwerken, maar voor het opsporen van storingen op bovenleidingen waren van oudsher controlekamers, complexe IT-systemen en tijdrovende lijnpatrouilles nodig. Electrification X — Overhead Line Fault Management stroomlijnt dit proces door storingsinformatie, waaronder de precieze locatie van de storing, rechtstreeks naar de onderhoudsploegen te sturen. Dit elimineert handmatige patrouilles, versnelt het herstel van de stroomvoorziening en vermindert de operationele inspanning. Omdat het als een cloudservice draait, is er geen investeringsintensieve IT/OT-infrastructuur nodig en werkt het zelfs zonder een controlekamer. Het resultaat is snellere responstijden, lagere onderhoudskosten en een veerkrachtiger middenspanningsnet voor nutsbedrijven die te maken hebben met toenemende betrouwbaarheidseisen.

Belangrijkste voordelen

Elimineer de noodzaak van infrastructuur op locatie

Storingen lokaliseren zonder een controlekamer of complexe IT/OT-systemen. Onderhoudsteams ontvangen storingsinformatie in de cloud rechtstreeks op mobiele apparaten, waardoor een snelle, efficiënte reactie in het veld mogelijk is.

Lagere onderhoudskosten en -inspanningen

Robuuste componenten hebben een lange levensduur en kunnen snel worden vervangen als ze beschadigd zijn. Het systeem in de cloud werkt onafhankelijk, waardoor er minder onderhoud nodig is.

Altijd en overal toegang tot foutgegevens

In de cloud van Siemens worden alle gegevens veilig opgeslagen, zodat teams storingslocaties en -status op smartphones of tablets kunnen bekijken, waar ze zich ook bevinden.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN