Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

DIRTT Walls wordt aangedreven door DIRTT Environmental Solutions

DIRTT is een leider op het gebied van geprefabriceerde, modulaire constructies en levert systemen voor meerdere sectoren voor biowetenschappen, de commerciële sector, de gezondheidszorg, het onderwijs, de horeca en de openbare sector. Onze bouwoplossingen combineren fysieke producten met digitale hulpmiddelen om hoogwaardige interieurs te leveren met ontwerpvrijheid, efficiëntie en voorspelbare kosten, planningen en resultaten. De DIRTT-oplossingen worden in 21 dagen of minder nauwkeurig op locatie geproduceerd en zijn klaar voor snelle en schone installaties, waardoor de bouwplanning met wel 30% wordt verkort. De modulariteit van DIRTT is ontworpen voor aanpassingsvermogen op lange termijn en vereenvoudigt het doorlopend onderhoud en maakt het mogelijk interieurs aan te passen of opnieuw te configureren naarmate de behoeften veranderen.

Waarom Prefab wandsystemen op maat?

DIRTT-wandsystemen combineren modulariteit en prefabricage om de interieurbouw te transformeren en projecten van begin tot eind te stroomlijnen. Met verschillende opties, waaronder massieve wanden, glazen wanden, combinatiewanden en vouwwanden, biedt DIRTT ongeëvenaarde veelzijdigheid, flexibiliteit en prestaties. De muren worden op locatie geproduceerd met de beste levertijden in de branche en zijn klaar voor snelle, schone installaties om projecten in een fractie van de tijd af te leveren. DIRTT Walls zijn in hoge mate aanpasbaar, ondersteunen unieke ontwerpen en integreren naadloos met de rest van uw gebouw. DIRTT Walls biedt een breed scala aan materialen, afwerkingen en integratieopties en zorgt voor het uiterlijk en de prestaties van permanente structuren, terwijl ze zich aan de toekomst kunnen aanpassen. Ze kunnen worden gedemonteerd, verplaatst of opnieuw geconfigureerd als de behoeften veranderen, zodat uw investering wordt beschermd. Of u nu op zoek bent naar akoestiek, esthetiek of duurzaamheid, DIRTT-wanden bieden een hoogwaardige en duurzame oplossing die klaar is voor de toekomst.

DIRTT Solid Walls Life Sciences-toepassing

Voordelen

  • Versnelt de bouwtijdlijnen met wel 30%
  • Vereenvoudigt de handelscoördinatie met schone, snelle installaties
  • Vermindert projectrisico's met zekerheid over kosten, planning en resultaten
  • Modulair ontwerp zorgt voor toekomstbestendigheid door aanpasbaarheid
  • Ondersteunt doelstellingen op het gebied van groen bouwen met duurzame materialen en praktijken
  • Modulariteit maakt onderhoud eenvoudig en verlaagt de kosten voor dag 2

Uitgelichte mogelijkheden