Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

DIRTT Modular Electrical System wordt aangedreven door DIRTT Environmental Solutions

DIRTT is een leider op het gebied van geprefabriceerde, modulaire constructies en levert systemen voor meerdere sectoren voor biowetenschappen, de commerciële sector, de gezondheidszorg, het onderwijs, de horeca en de openbare sector. Onze bouwoplossingen combineren fysieke producten met digitale hulpmiddelen om hoogwaardige interieurs te leveren met ontwerpvrijheid, efficiëntie en voorspelbare kosten, planningen en resultaten. De DIRTT-oplossingen worden in 21 dagen of minder nauwkeurig op locatie geproduceerd en zijn klaar voor snelle en schone installaties, waardoor de bouwplanning met wel 30% wordt verkort. De modulariteit van DIRTT is ontworpen voor aanpassingsvermogen op lange termijn en vereenvoudigt het doorlopend onderhoud en maakt het mogelijk interieurs aan te passen of opnieuw te configureren naarmate de behoeften veranderen.

Waarom Snel aan te sluiten voeding?

Verbeter de verbonden infrastructuur in uw ruimte met de voorgemonteerde modulaire elektrische oplossingen van DIRTT. Tijdens de prefabricage worden voorgemonteerde en afgesloten apparaatboxen in DIRTT Walls geïnstalleerd, waardoor tijd en kosten op locatie worden bespaard. Nauwkeurige fabricage zorgt voor een nauwkeurigheid van de plaatsing binnen 1/16”. Een gezoneerde benadering van de elektriciteitsdistributie zorgt voor een snelle installatie en eenvoudige aanpassingen later. Met modulaire flexibiliteit past DIRTT Electrical zich aan uw bereik en de omstandigheden ter plaatse aan. Na verzending vallen de muren op hun plaats en kunnen elektrische kabels naadloos worden aangesloten op modulaire bekabeling, waardoor tot 70% op de arbeid wordt bespaard in vergelijking met conventionele constructies. DIRTT Electrical Systems is ontworpen voor de behoeften van vandaag en de groei van morgen en biedt de mogelijkheid om eenvoudig op te schalen.

Voordelen

  • Snel en efficiënt installatieproces
  • Flexibel ontwerp maakt eenvoudige toekomstige aanpassingen mogelijk
  • Vereenvoudigt de coördinatie en planning ter plaatse
  • Bespaart tot 70% op arbeidsuren ter plaatse
  • Schaalbaar voor projecten van elke omvang

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten