Waarom Op maat gemaakte binnendeuren?
Of u nu met DIRTT Walls bouwt of met bestaande infrastructuur werkt, onze reeks binnendeuren integreert naadloos in uw ruimte. Kies uit draai-, schuif- en taatsdeuren en pas ze aan met een breed scala aan stijlen, materialen en afwerkingen. Onze taatsdeuren zijn ontworpen voor een strak uiterlijk en eenvoudig gebruik. Ze bieden grote openingen en zijn een flexibele en elegante keuze. Onze draaideuren bieden functionele functionaliteit die past bij de stijl van uw ruimte. Sterke verbindingen met de omringende muren en een bodemlaag zorgen voor een goede afdichting. De schuifdeuren van DIRTT zijn stil, soepel en eenvoudig te bedienen. Een rail aan de bovenkant zorgt voor strakke lijnen, terwijl akoestische afdichtingen helpen om de spraakprivacy te beheren. Alle deuren, deurkozijnen en deurbeslag van DIRTT worden op een andere locatie geprefabriceerd met strenge normen en snelle levertijden. De op technologie gebaseerde aanpak van DIRTT zorgt ervoor dat deurmodules precies volgens uw specificaties worden gebouwd om een optimale pasvorm en afwerking, kwaliteit en duurzaamheid te garanderen.