Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

DIRTT Access Floors wordt aangedreven door DIRTT Environmental Solutions

DIRTT is een leider op het gebied van geprefabriceerde, modulaire constructies en levert systemen voor meerdere sectoren voor biowetenschappen, de commerciële sector, de gezondheidszorg, het onderwijs, de horeca en de openbare sector. Onze bouwoplossingen combineren fysieke producten met digitale hulpmiddelen om hoogwaardige interieurs te leveren met ontwerpvrijheid, efficiëntie en voorspelbare kosten, planningen en resultaten. De DIRTT-oplossingen worden in 21 dagen of minder nauwkeurig op locatie geproduceerd en zijn klaar voor snelle en schone installaties, waardoor de bouwplanning met wel 30% wordt verkort. De modulariteit van DIRTT is ontworpen voor aanpassingsvermogen op lange termijn en vereenvoudigt het doorlopend onderhoud en maakt het mogelijk interieurs aan te passen of opnieuw te configureren naarmate de behoeften veranderen.

Waarom Functie en flexibiliteit?

De onopvallende Access Floor van DIRTT biedt onderdak aan al uw elektrische en technologische infrastructuur. Deze kosteneffectieve optie is ontworpen om lelijke elektriciteitspalen en blootliggende kabels te vermijden met een uitgebreide dekking van de omgeving. Deze kosteneffectieve optie versnelt de algehele installatie van uw project. Op de lange termijn blijft uw elektriciteits- en IT-infrastructuur eenvoudig toegankelijk, zodat u ze gemakkelijk kunt verplaatsen, toevoegen en wijzigen. Met de flexibiliteit van het DIRTT-bouwsysteem kunt u op het aanpassingsvermogen bouwen. De spouw in de vloer is minder dan vijf centimeter diep en houdt uw verbonden infrastructuur op de grond, zodat installatieteams minder tijd op een ladder hoeven door te brengen met werken in het plenum. Door gebruik te maken van de onopvallende Access Floor van DIRTT hebben aannemers van elektriciteit en netwerken een doorlopend, toegankelijk kanaal om in te werken. Dit biedt meer flexibiliteit voor efficiënte praktijken bij het ontwerpen van kabels.

Voordelen

  • Verbergt bekabeling voor een strakke, gestroomlijnde esthetiek
  • Houdt de elektriciteits- en IT-infrastructuur gemakkelijk toegankelijk
  • Vereenvoudigt verhuizingen, toevoegingen en toekomstige herconfiguraties
  • Snelle, naadloze installatie voor minimale uitvaltijd
  • Kosteneffectieve oplossing voor efficiënte projectuitvoering

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten