Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Digital Mobility Monitoring for patient Safety with QUMEA wordt aangedreven door QUMEA

Het systeem: QUMEA combineert 3D-radar met toonaangevende kunstmatige intelligentie (AI) om ziekenhuizen en zorginstellingen de meest uitgebreide mobiliteitsmonitoring te bieden.<br/>Technologie: Het enige systeem zonder camera: ethisch, in overeenstemming met de gegevensbescherming en proportioneel.<br/>De op radar gebaseerde, AI-ondersteunde bewegingsinformatie detecteert menselijke bewegingen nauwkeurig en contactloos en herkent potentieel gevaarlijke situaties op basis van anonieme bewegingsgegevens. Zonder onethische beeldverwerking, ter bescherming van iedereen die betrokken is bij het zorgproces.

Waarom Digitale mobiliteitsmonitoring voor patiëntveiligheid?

Hospital Acquired Conditions (HAC's) komen voor bij één op de tien patiënten en vormen niet alleen een risico voor de veiligheid van de patiënt, maar ook een financieel risico. Ziekenhuismanagement, verpleegdirecteuren, veiligheids- of kwaliteitsfunctionarissen hebben te maken met een gebrek aan realtime inzichten in de activiteit van patiënten, vooral op afdelingen met een valrisico of dementie. QUMEA maakt het mogelijk om de bewegingen van patiënten in realtime te volgen zonder camera's, waardoor het personeel proactief kan ingrijpen, het aantal valpartijen kan verminderen en de workflow kan verbeteren.

Voordelen

  • Betere patiëntveiligheid en „gemoedsrust” voor verpleegkundigen, omdat ze op de hoogte worden gesteld wanneer een patiënt risico loopt.
  • Minder valgerelateerde incidenten, zoals blijkt uit verschillende evaluatiestudies.
  • Lagere operationele lasten en op gegevens gebaseerde zorgbeslissingen, waardoor zorg meetbaar wordt.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

QUMEA helpt het aantal valpartijen bij delierpatiënten te verminderen

Het QUMEA-systeem, dat de neiging herkent om uit bed te komen en te vallen bij patiënten met delirium, was in staat om een daling van 43% van het aantal valpartijen te bereiken in vergelijking met conventionele methoden.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Digitale mobiliteitsmonitoring voor patiëntveiligheid

QUMEA staat voor verbeterde patiëntveiligheid, minder valgerelateerde incidenten, lagere operationele lasten en op gegevens gebaseerde zorgbeslissingen. QUMEA wordt geleverd als een „Monitoring-as-a-Service” -oplossing, inclusief hardware, cloudsoftware en ondersteuning, en heeft een trackrecord in meer dan 130 ziekenhuizen.