Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite is uw softwareoplossing op locatie voor het monitoren van de gezondheid van uw machines vanaf één handige locatie. Verwerk moeiteloos sensor- en binnenkort sensorloze gegevens om duidelijk inzicht te krijgen in de operationele status van al uw machines. Dankzij de naadloze integratiemogelijkheden kunt u onbewerkte gegevens uit uw hardware halen en deze rechtstreeks doorsturen naar uw eigen analysesoftware voor verdere diepgaande analyses.

Reduceer ongeplande downtime met AI-analyses

Detecteer afwijkingen en nieuwe problemen weken voor de storing met behulp van ingebouwde AI-algoritmen en intuïtieve verkeerslichtindicatoren. Geef uw onderhoudsteam de mogelijkheid om proactief te handelen — geen expertise op het gebied van datawetenschap vereist.

Geniet van een snelle en eenvoudige implementatie

Verbind aandrijflijnapparatuur van elke fabrikant met behulp van open, gedocumenteerde interfaces zonder dat er sprake is van leveranciersvergrendeling. Kies hoe uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt — volledig binnen uw eigen infrastructuur.

Houd al uw bezittingen in de gaten

Houd toezicht op afzonderlijke onderdelen van de aandrijflijn of complete wagenparken in meerdere fabrieken via één enkele interface. Verminder ongeplande downtime met wel 45% en verleng de levensduur van bedrijfsmiddelen met 20-30% door gericht, datagestuurd onderhoud.

Uitgelichte mogelijkheden

Voorspellend onderhoud met Industrial AI

Ingebouwde AI-algoritmen detecteren automatisch afwijkingen en nieuwe problemen voordat ze uitmonden in kostbare storingen. Complexe machinegegevens worden vertaald in duidelijke indicatoren in de vorm van verkeerslichten, waardoor machinisten en fabrieksmanagers direct inzicht hebben in de status van de machine en de vereiste acties.

EE518D85-8723-4B88-AE00-3D7193995BB0-Voorspellend onderhoud-met-industriële-AI-1280x720

Universele compatibiliteit en open architectuur

Verbind aandrijflijnapparatuur van vrijwel elke fabrikant, ongeacht leeftijd of type, met behulp van open, gedocumenteerde interfaces. Integreer naadloos met uw bestaande IT/OT-systemen via standaardprotocollen zoals MQTT, gRPC en OPC UA — zonder vendor lock-in.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-universele compatibiliteit en open architectuur-1280x720

Schaalbare bewaking van bedrijfsmiddelen in uw hele wagenpark

Bewaak afzonderlijke onderdelen van de aandrijflijn tot in detail of houd toezicht op hele wagenparken over meerdere lijnen en fabrieken via één enkele geïntegreerde interface. Continue gegevensverzameling in realtime met behulp van sensorgebaseerde en sensorloze technologieën zorgt voor een volledige dekking van uw geïnstalleerde basis.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Schaalbare monitoring van bedrijfsmiddelen voor uw hele wagenpark - 1280x720

Security op locatie en gegevenssoevereiniteit

Uw gegevens blijven te allen tijde binnen uw eigen infrastructuur, beschermd door versleutelde communicatie en een cyberbeveiligingsarchitectuur van industriële kwaliteit in containers. Behoud de volledige controle over de toegang en het gebruik en voldoe tegelijkertijd aan veeleisende industrie- en reglementaire normen.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-beveiliging op locatie en gegevenssoevereiniteit -1280x720

Intuïtieve interface voor elk teamlid

Een speciaal ontwikkelde gebruikersinterface neemt trainingsbarrières weg, zodat onderhouds- en operationele teams vanaf de eerste dag onafhankelijk kunnen werken — er zijn geen externe deskundigen nodig. Zet complexe onbewerkte gegevens om in duidelijke, bruikbare inzichten voor onderhoudsplanning en dagelijkse activiteiten.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Intuïtieve interface voor elk teamlid-1280x720