Waarom Desigo-PXC-primaire controllers?
Optimaliseer de bedrijfsvoering in gebouwen met de Desigo PXC 4/5/7-familie, waarbij gebruik wordt gemaakt van toekomstbestendige technologie die moderne gebouwen naar een hoger niveau tilt en de energie-efficiëntie verbetert. Verkort de engineeringtijd en bouw robuuste HVAC-besturingsoplossingen met veilige connectiviteit op afstand en gestroomlijnde workflows. Schaal moeiteloos op van kleine kamers naar grote campussen, met centrale installatie- en ruimteautomatisering die groeit naarmate uw faciliteit evolueert.
Versnel de open integratie via Siemens Xcelerator voor snellere, flexibele digitale transformatie. Onze controllers zijn verkrijgbaar in verschillende maten om aan de behoeften van uw gebouwautomatiseringssysteem te voldoen:
- Desigo PXC4-controller
- Desigo PXC5-controller
- Desigo PXC5.E24 uitgebreide TX-I/O-controller
- Desigo PXC7-controller met hoge prestaties