Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom KNX Touch Control TC5?

KNX Touch Control is een familie van alles-in-één ruimtebedieningseenheden die volledige KNX-functionaliteit bieden voor het aansturen van verlichtings-, zonwering- en HVAC-systemen. Dit vereenvoudigt de configuratie van slimme gebouwen door de controle over alle kamerfuncties samen te voegen in één intuïtief aanraakscherm voor slimme gebouwen. KNX Touch Control combineert op unieke wijze een elegant ontwerp met hoogwaardige materialen, intuïtieve bediening en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden.

Belangrijkste voordelen

Ondersteuning voor uitgebreide toepassingen

KNX-regelapparaten kunnen verlichtingsopties, zonwering en HVAC-temperatuur en ventilatie beheren (met een ingebouwde NPI-controller). TC4 biedt bovendien KNX Data Secure voor verbeterde beveiliging.

Transformeer gebouwen in slimme ruimtes

Transformeer uw gebouwen met een stijlvol ontwerp en touchscreens voor slimme gebouwen van 4" (TC4) of 5" (TC5), een innovatief montageconcept en meerdere taalopties, perfect voor hotels, vergaderzalen en kantoren.

Houd het eenvoudig

Vereenvoudig de installatie van slimme huizen met één apparaat dat eenvoudig te installeren, aan te passen en in bedrijf te stellen is. KNX-besturingsapparaten zijn voorzien van ingebouwde naderingssensoren voor energiebesparende schermautomatisering en wachtwoordbeveiliging voor veilige toegang.

Uitgelichte mogelijkheden