Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Desigo Control Point?

Desigo Control Point vereenvoudigt de bediening en bewaking van verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting en zonwering in kleine of middelgrote gebouwen. Het vereenvoudigt de bediening en bewaking van gebouwen door u toegang te geven tot uw gebouwen en installaties via aanraakschermen, elke pc of elk mobiel apparaat, waar u ook bent.

Het portfolio omvat drie producten:
BACnet-aanraakschermen: Deze panelen maken directe verbindingen met elk BACnet-netwerk mogelijk. Een geïntegreerde webserver maakt het mogelijk om via een standaard webbrowser toegang te krijgen tot het systeem.
Touchpanels voor klanten: verschillende webbrowsersessies en aanraakpanelen kunnen verbinding maken met een gecentraliseerde webserver om de complexiteit en kosten van grotere installaties te beperken.
BACnet-webserver: Bedien primaire stations en ruimteautomatiseringsstations van Desigo plus BACnet-apparaten van derden via BACnet/IP-webservers — allemaal vanaf hetzelfde netwerk of op afstand via een internetverbinding.

Belangrijkste voordelen

Vereenvoudig de werking van uw fabriek en ruimte

Desigo Control Point vereenvoudigt taken zoals alarmbeheer, planning, trends, het maken van rapporten en visualisatie van het verbruik. Het was nog nooit zo eenvoudig om uw fabriek en ruimte te beheren, waar en wanneer dan ook.

Vereenvoudig de werking van uw fabriek en ruimte

Maak op afstand verbinding met uw gebouw vanaf meerdere apparaten. HTML 5.0-technologie maakt bediening mogelijk, onafhankelijk van het type, de grootte of de oriëntatie van het mobiele apparaat.

Houd uw energieverbruik in de gaten voor extra besparingen

Geef het energieverbruik weer en vergelijk het met behulp van standaard dashboardsjablonen of pas uw weergaven aan met behulp van uitgebreide dashboardfuncties.

Uitgelichte mogelijkheden