Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Solide rand

Gids voor kopers

Ontdek de pakketopties en leer hoe u aan de slag kunt met Solid Edge.

3x3 geanimeerd raster met de stappen van productontwikkeling tot productoptimalisatie.

Aan de slag met Designcenter Solid Edge

Select...

Designcenter X Solid Edge is beschikbaar als veilige Software-as-a-Service (SaaS) -oplossing die de kernmogelijkheden van Designcenter Solid Edge biedt, samen met krachtige cloudfuncties.

De belangrijkste voordelen zijn onder andere:

  • Ingebouwd gegevensbeheer in de cloud
  • Cloud-services voor installatie, distributie en updates
  • Ad-hocsamenwerking via Teamcenter Delen
  • Licenties voor benoemde gebruikers die geschikt zijn voor de cloud
  • Overal en op elk apparaat toegang tot ontwerpgegevens
  • Samenwerkingshulpmiddelen van de volgende generatie
  • Augmented reality (AR) -mogelijkheden

Opmerking: Aanvullende abonnements- en licentieopties voor Designcenter Solid Edge zijn beschikbaar via ons wereldwijde ecosysteem van erkende Siemens Solution Partners. Neem contact op met uw lokale partner voor meer informatie.

Een promotieafbeelding voor Solid Edge Advanced PMI-software met een 3D-model van een mechanisch onderdeel.

30% korting op Designcenter X Solid Edge: automatische tekeningen

Verbeter uw mogelijkheden voor ontwerpvalidatie en -optimalisatie en verlaag tegelijkertijd de kosten voor productontwikkeling.

Veelgestelde vragen

Ontdek de Solid Edge-producten van Designcenter