Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Vrouw zit achter een computer en bewerkt een 3D-model van een robotbarman in Solid Edge.
Designcentrum Solid Edge

Software voor productontwikkeling op basis van AI

Versnel de productontwikkeling met software voor ontwerp, engineering en validatie. Ga aan de slag met gebruiksvriendelijke hulpmiddelen voor mechanisch en elektrisch ontwerp, simulatie, productie, technische publicaties, gegevensbeheer en meer.

Een Siemens Xcelerator X Mhero-apparaat wordt op een witte achtergrond weergegeven.

Maak kennis met Designcenter: Solid Edge 2026

Neem een kijkje achter de schermen van wat er nieuw is, van verbeterd 3D-ontwerp tot mogelijkheden voor tekenen en assemblagemodellering op basis van AI.

Een compleet portfolio voor productontwikkeling

Designcenter Solid Edge is een portfolio van betaalbare, gebruiksvriendelijke softwaretools die betrekking hebben op alle aspecten van het productontwikkelingsproces. Designcenter Solid Edge combineert de snelheid en eenvoud van directe modellering met de flexibiliteit en controle van parametrisch ontwerp — mogelijk gemaakt met synchrone technologie.

Waarom Designcenter Solid Edge?

Verkrijg een concurrentievoordeel met tools die u helpen innovatie te ondersteunen, de time-to-market te versnellen, de productkwaliteit te verbeteren, fouten te verminderen en u te helpen prijspremies te realiseren. Vervang verouderde ontwerpsystemen die niet meer met elkaar verbonden zijn door een volledig geïntegreerde oplossing voor het volledige productontwikkelingsproces.

30% Sneller ontwerp

Dankzij Designcenter Solid Edge en synchrone technologie rapporteerden klanten een gemiddelde tijdsbesparing van 30 tot 50 procent op nieuwe productontwerpen.

40% Betere prestaties

Klanten zeggen dat ze assemblages 40 procent sneller kunnen aanpassen dan met CAD-software van concurrenten, wat tijd en middelen bespaart.

20% Snellere samenwerking

Klanten van Designcenter Solid Edge rapporteerden een gemiddelde tijdsbesparing van 20 procent bij samenwerking met interne teams, leveranciers en klanten.

Roi-rekenmachine voor Solid Edge van Designcenter

Bekijk welke tijd- en kostenbesparingen u kunt verwachten wanneer u overstapt van uw huidige CAD-systeem naar Designcenter Solid Edge

Een promotieafbeelding voor Solid Edge Advanced PMI-software met een 3D-model van een mechanisch onderdeel.

30% korting op Designcenter X Solid Edge: automatische tekeningen

Verbeter de validatie en optimalisatie van het ontwerp en verlaag tegelijkertijd de ontwikkelingskosten met tekenautomatisering op basis van AI.

SUCCESVERHALEN VAN KLANTEN

Waarom kiezen bedrijven voor Designcenter Solid Edge

Siemens Xcelerator X-afbeelding van twee mensen met een VR-headset en twee verschillende robotarmen tegen een onscherpe achtergrond.

Klanten van Designcenter Solid Edge

Ontdek hoe bedrijven innovatie versnellen, van ontwerp tot productie.

Casestudy

Verbetering van de ontwerpefficiëntie met CAD-samenwerking

SKARTEK gebruikt Designcenter Solid Edge en Teamcenter om ontwerp en communicatie te stroomlijnen, van offerte tot productie, waardoor de totale projecttijd met 30 procent wordt verkort.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Bedrijf:SKARTEK

Sector:Industrial machinery

Locatie:Vlčkovce, Slovakia

Siemens-software:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

Beste en snelste ontwerpsoftware.

Joel G., R&D
Kleine bedrijven

Enorme montageprestaties.

Thulani N.,
Applicatie-ingenieur voor kleine bedrijven

De beste software voor 3D-ontwerpmodellering in zijn klasse.

William H.,
Projectmanager voor kleine bedrijven

Samenwerking van de volgende generatie

Werk direct, veilig en eenvoudig samen met collega's, partners en klanten met onze cloudsamenwerkingsoplossing van de volgende generatie, Teamcenter Share.

Een team beoordeelt een project op een tablet in een kantoor.

Ervaar de vrijheid van Designcenter

Schaal uw bedrijf naadloos op zonder de gegevensintegriteit in gevaar te brengen door gebruik te maken van de meest uitgebreide en flexibele softwaresuite in de ontwerp- en engineeringsector voor productontwikkeling. Met Designcenter kunt u evolueren en mogelijkheden voor innovatie verkennen in het tempo dat de markt vereist.

Renderingen van subassemblages van een Corvette CAD-ontwerp en de volledige assemblage.

Meer informatie over Designcenter X Solid Edge

Meer informatie over de functies en schaalbare lagen van Designcenter X Solid Edge.

Veelgestelde vragen