Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
3D-weergave van een zwart jacht op het water.
CAD voor de industrie

Maritiem ontwerp en ontwikkeling

We werken nauw samen met bedrijven in specifieke sectoren om branchespecifieke ontwerptools te produceren. Door de beste praktijken op te nemen, helpen we u nieuwe manieren te vinden om de prestaties en het ontwerp van uw product te verbeteren.

Webinar op aanvraag

Productvisualisatie met digital twin voor de scheepvaart

Meer informatie over visualisatie, virtual reality (VR) en renderingtools binnen Siemens NX waarmee de rendertijd met wel 90% kan worden verkort.

Een NX-weergave in hoge resolutie van een zwart jacht met lichte houten vloeren op een blauwe oceaan.

Ontwerpproces voor schepen

Ontwerp uw toekomstige schepen met scheepsontwerpsoftware van de volgende generatie. NX biedt een gerichte omgeving voor het modelleren van scheepsconcepten, detailontwerp en informatie over de productie.

Versnel uw ontwerpprojecten met de flexibiliteit om uw scheepsgegevens in meerdere weergaven te ordenen en uw ontwerpers in staat te stellen snel te zoeken, op te halen en samen te werken aan het ontwerpproces van begin tot eind.

In de digitale bedrijfsomgeving van de volgende generatie hebben scheepsbouwers ontwerp- en beheersystemen nodig die effectief kunnen werken met enorme hoeveelheden gegevens en die tegelijkertijd een efficiënt ontwerp van hele scheepsklassen mogelijk maken. Het voordeel van een geïntegreerde ontwerpomgeving met een ontwerp van staalconstructies en uitrusting, in combinatie met een nauw geïntegreerde analyseset van hulpmiddelen, maakt snellere iteraties van ontwerpanalyses mogelijk om sneller tot betere scheepsontwerpen te komen.

Ontwerp van de basisstructuur van het schip

Modelleer snel een voorlopig macrobeeld van het schip op basis van input uit de ontwerpfase van het concept. Het concept van een structureel systeem ondersteunt analyses in een vroeg stadium van het ontwerp en de creatie van rapporten en tekeningen die nodig zijn voor goedkeuring door de classificatiebureaus. Het basisontwerpmodel wordt vertegenwoordigd door plaat- en profielsystemen die met naden verder worden opgesplitst in kleinere subsystemen. Definieer snel dekken en langs- en dwarsschotten als onderdeel van de plaatsystemen. Pijlers, verstevigingen en randversterking kunnen worden gedefinieerd als onderdeel van profielsystemen. Standaardonderdelen, beugels en uitsparingen kunnen aan het basisontwerpmodel worden toegevoegd. Kopieer en spiegel basisontwerpobjecten om deze structurele systemen snel te modelleren.

Het basismodel voor de ontwerpstructuur is topologisch en licht van gewicht. Wijzigingen in het ontwerp worden automatisch en snel doorgegeven aan deze topologisch verbonden structuren en hun klassetekeningen.

Ship structure design blueprint showing hull framework and deck layout

Aanpak van een 3D-model voor scheepsontwerp

Gebruik onze Ship General Arrangement (GA), een op 3D-modellen gebaseerde aanpak om snel en nauwkeurig een voorstel te maken voor een nieuw schip als onderdeel van de conceptontwerpfase. Het creëert een 3D-model van de algemene indeling van een schip en de bijbehorende 2D-tekeningen.

Initialiseer het ontwerpproces voor de algemene indeling op basis van een configureerbare productstructuur, samen met de definitie van het conceptrastermodel en de indeling op basis van het dek. Individuele ontwerpers kunnen elk dek omtoveren tot kamerruimten met standaarduitrusting, onderdelen en accommodatiegerelateerde artikelen. Het netto- en brutovolume en de oppervlakte voor elke ruimte worden berekend. De belangrijkste GA-tekeningen, tankplattegronden en plattegronden voor deuren en ramen kunnen associatief en snel worden gemaakt, samen met informatie in tabelvorm. De 3D-gegevens die worden gegenereerd als onderdeel van GA-ontwerp kunnen de basis vormen voor het basisontwerp van staalconstructies en marketingmateriaal genereren, zoals afbeeldingen met een hoge resolutie en walkthroughs.

A 3D NX CAD model of cargo ship hull.

Detailontwerp van de scheepsstructuur

Modelleer rechtstreeks een gedetailleerde weergave van de scheepsstructuur op basis van de resultaten van de conceptontwerpfase, of zet de structurele systemen over van een basisontwerpmodel en voeg vervolgens de nodige secundaire structurele details toe. Een definitie van de parametrische detailfunctie maakt snelle plaatsing en aanpassing mogelijk van beugels, standaardonderdelen, openingen, profieluitsparingen, clips en kragen, afschuiningen, eindsneden, hoekuitsnijdingen, randuitsnijdingen en flensplaten. Creëer structurele pijlers en breng isolatiemateriaal aan op stalen oppervlakken. Een op regels gebaseerd commando genereert lassen, waarbij automatisch wordt bepaald waar lassen nodig zijn en de gegevens ervan worden gedefinieerd.

Het topologisch verbonden gedetailleerde ontwerpmodel zorgt voor een snelle verspreiding van ontwerpwijzigingen en kan het bestaande structurele ontwerp efficiënt kopiëren en weerspiegelen, waardoor de productiviteit van ontwerpers wordt verbeterd. Gegevens die op basis van detailontwerp worden gegenereerd, kunnen resultaten opleveren voor productie- en productieplanning.

A 3D NX CAD model of a ship hull with with no deck plates and internal stell support structures shown in green.
Webinar op aanvraag

Verhoog de efficiëntie van scheepsontwerpen met digital twin

Leer hoe u mechanische, elektrische en softwareteams die niet met elkaar verbonden en gescheiden zijn, kunt integreren voor de scheepsbouw door gebruik te maken van een uitgebreide digital twin in één omgeving waarin wordt samengewerkt.

Een avondfoto vanuit de lucht van meerdere containerschepen in een haven.
Casestudie

Sunseeker

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Bedrijf:Sunseeker International

Sector:Marine

Locatie:Poole, United Kingdom

Siemens-software:NX, Teamcenter