Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Architecturaal 3D-model van een modern gebouw met glazen gevels, omgeven door bomen en andere structuren in een stadsgezicht
CAD voor de industrie

Modellering van gebouwinformatie met NX CAD

Stroomlijn uw ontwerpproces voor constructies door een multidisciplinaire benadering te volgen voor het modelleren van bouwinformatie (BIM). NX biedt een multidisciplinaire oplossing waarmee u bouwelementen, staalconstructies, P&ID, leidingen, HVAC, elektriciteit en meer kunt ontwerpen, allemaal met één ontwerptool.

Hoe helpt NX CAD bij BIM?

A room designed in NX BIM with a 3-seat couch selected from the BIM Library.

NX CAD voor BIM is:

  • Een geavanceerde 3D-tool voor parametrisch ontwerp waarmee u snel gebouwen kunt maken en documenteren
  • Gebouwd op het NX-fundament: een multidisciplinair ontwerpinstrument dat onder meer algoritmische modellering, vrije vorm, staalconstructies, MEP (mechanisch, elektrisch, loodgieterswerk) en nog veel meer mogelijkheden omvat
  • Een gelijktijdige, collaboratieve ontwerpomgeving die helpt om fouten te voorkomen die optreden bij het ontwerpen in geïsoleerde ontwerpsilo's

Voordelen van BIM-samenwerking in Siemens NX

  • Verbeterde samenwerking: Vergemakkelijkt betere communicatie en samenwerking tussen alle belanghebbenden van het project
  • Verhoogde efficiëntie: Vermindert ontwerpfouten, herbewerking en bouwvertragingen
  • Verbeterde besluitvorming: Biedt nauwkeurige en actuele informatie voor geïnformeerde besluitvorming
  • Kostenbesparingen: Helpt potentiële problemen vroegtijdig te identificeren, waardoor dure wijzigingen tijdens de bouw worden beperkt
  • Sustainability: Ondersteunt duurzame ontwerppraktijken door de prestaties van gebouwen te optimaliseren door middel van simulatie en analyse

Maak gebruik van een uitgebreide oplossing voor de volledige levenscyclus van een gebouw, van het eerste ontwerp tot de bouw en de exploitatie, met BIM-mogelijkheden geïntegreerd in NX. Deze integratie verbetert de samenwerking, verbetert de efficiëntie en leidt uiteindelijk tot betere projectresultaten.

BIM-modules in NX CAD

Ontdek de BIM-specifieke uitbreidingsmodules die beschikbaar zijn in NX CAD. Bekijk voor meer informatie de factsheet over de aanvullende modules.

Casestudie

Max Bögl-groep

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.
Case Study

Building specialist optimizes project planning and manufacturing using NX and Teamcenter

Bedrijf:Max Bögl Group

Locatie:Neumarkt, Germany

Siemens-software:NX, Solid Edge

BIM-samenwerking met NX CAD

BIM-samenwerking binnen de NX-software van Siemens omvat de integratie van de geavanceerde 3D-ontwerpmogelijkheden van NX met BIM-workflows om de ontwerp-, engineering- en bouwprocessen te stroomlijnen.

Meer informatie over BIM-samenwerking binnen NX CAD.

Wat is het verschil tussen CAD en BIM?

2D- en 3D-CAD-tools (computerondersteund ontwerp) maken gebruik van assemblages en componenten om meerdere ontwerpers in staat te stellen samen te werken tussen verschillende technische disciplines. In CAD-software zijn ontwerpwijzigingen in één discipline onmiddellijk zichtbaar voor andere ontwerpers. Als bijvoorbeeld een stalen balk wordt verplaatst, worden degenen die het HVAC-systeem ontwerpen automatisch op de hoogte gebracht en kan de wijziging onmiddellijk worden beoordeeld.

BIM-software (Building Information Modeling) bevat informatie over alle verschillende componenten die worden weergegeven in een ontwerpmodel voor een bouwconstructie, zoals materialen en uitrusting. Elke BIM-discipline maakt doorgaans gebruik van gespecialiseerde BIM-software en slaat informatie op in een bestand met één onderdeel in een eigen bestandsformaat. Om de gegevens samen te voegen, worden gegevens van elke discipline gedeeld via een neutraal bestandsformaat (zoals IFC) of rechtstreeks vertaald naar een andere BIM-softwaretool. De geaggregeerde gegevens worden vervolgens geanalyseerd op wijzigingen en in elke discipline worden de noodzakelijke ontwerpwijzigingen geïdentificeerd. De inspanningen om deze gegevens samen te voegen voor de analyse van ontwerpwijzigingen en om de vereiste ontwerpwijzigingen voor elke discipline te documenteren, is aanzienlijk. Bovendien leidt het onvermogen van elke discipline om te werken met een actuele weergave van het volledige ontwerp tot gevolg dat ingenieurs ontwerpen in de context van verouderde gegevens, waardoor de ontdekking van botsingen en interferenties wordt vertraagd.

A 3D defined model on the left and a building being built with a crane on the right.

Ontdek innovatie op het gebied van gebouwontwerp

A large building/factory with a teal

BIM wordt aangeprezen als de meest veelbelovende oplossing voor de bouwsector om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren. BIM is een multidisciplinaire ontwerpmethode waarbij de fysieke en functionele kenmerken van een gebouw digitaal worden weergegeven. Het is een gezamenlijke aanpak van bouwprojectmanagement waarmee architecten, ingenieurs, aannemers en eigenaren digitale modellen van gebouwen en infrastructuur kunnen creëren, beheren en delen gedurende de hele levenscyclus van het project.

Ontdek multidisciplinaire software voor BIM-coördinatie

Van oudsher werden in de BIM-industrie veel individuele, uiteenlopende oplossingen en software gebruikt voor specifieke workflows. Helaas zijn deze tools niet altijd geïntegreerd en werken ze niet altijd samen. Dit is niet efficiënt wanneer de bouwaspecten zelf geïntegreerd en verbonden moeten zijn. Siemens, NX en de digital twin pakken dit probleem aan door één enkele set geïntegreerde tools te bieden waarmee bouwbedrijven hun BIM-doelstellingen kunnen realiseren en gezamenlijk kunnen ontwerpen in meerdere disciplines.

BIM verzamelt de gegevens op één locatie met de informatie die nodig is om stroomafwaarts te stromen. De digital twin maakt het loopback-mechanisme mogelijk, dat zorgt voor de nodige coördinatie om problemen te voorkomen, aangezien de fysieke wereld kan worden gemodelleerd in een digitale ruimte. Ondertussen zorgt de digitale thread ervoor dat de verzamelde informatie tussen alle toepassingen kan worden verzonden. Als verschillende toepassingen worden gebruikt voor verschillende workflows, helpen NX en Teamcenter ervoor te zorgen dat iedereen werkt aan de meest recente versie van het ontwerp.

A laptop with NX CAD software with a design of a factory with an office, including people from NX Human.

Gerelateerde bronnen