Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Man op de fiets.

Maak de overstap naar NX X

Klaar om uw ervaring naar een hoger niveau te tillen? NX X is de evolutie in de cloud van de krachtige NX-tool die u nu al vertrouwt, en biedt meer flexibiliteit, schaalbaarheid en gebruiksgemak. Zeg vaarwel tegen beperkingen op locatie, geniet van naadloze toegang en transformeer uw hele aanpak met NX X.

Maak kennis met NX, een CAD-oplossing in de cloud

Bereid u voor op NX for design, de volgende evolutie van NX-software voor computerondersteund ontwerp (CAD) — nu als een krachtige CAD Software as a Service (SaaS) -oplossing. De overstap naar SaaS biedt aanzienlijke voordelen, zoals een verbetering van de operationele efficiëntie met 77%, een verkorting van de time-to-market met 50% en een verlaging van de softwarelicentiekosten met 50% (onderzoek uitgevoerd door Nucleus Research). Deze voordelen laten zien hoe de invoering van NX X uw workflows kan transformeren en betere resultaten voor uw bedrijf kan opleveren.

Of u nu een langdurige NX-gebruiker bent of nieuw bent op ons platform, de NX X biedt verbeterde mogelijkheden, betere schaalbaarheid en een meer naadloze ervaring dan ooit tevoren. Met ingebouwd gegevensbeheer betekent het beheer van uw online CAD-software meer flexibiliteit om u te concentreren op innovatie in plaats van barrières op het gebied van informatietechnologie (IT), efficiëntere samenwerking, waar u zich ook bevindt, directe toegang tot gedeelde deelbestanden en meer.

We hebben een lijst samengesteld met bronnen die u de informatie zullen geven die u nodig hebt om beter te begrijpen hoe de overstap naar NX u ten goede zal komen.