Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Man op een computerterminal die naar een NX-designdashboard kijkt.

Hergebruik van CAD-gegevens

Behaal de kostenbesparingsdoelstellingen en de deadlines voor de marktintroductie door hergebruik van kennis te vergemakkelijken. Onze uitgebreide oplossingen voor hergebruik van kennis maximaliseren de waarde van uw productkennis door u te helpen deze steeds opnieuw te benutten.

Gratis proefperiode van 30 dagen

Probeer NX: onze SaaS CAD-oplossing

NX X is SaaS NX in de cloud, die de volledige kracht van NX-ontwerpmogelijkheden biedt via drie schaalbare stoelopties. NX X kan eenvoudig op uw apparaten worden geïnstalleerd voor naadloos connectiviteit. Op basis van de NX-architectuur kunt u blijven samenwerken in verschillende disciplines zonder gegevensverlies — met vertrouwen in veilige gegevensbeheermogelijkheden.

Probeer het voordat u koopt door een proefversie van 30 dagen te downloaden.

Persoon met een virtual reality-headset met kleurrijke abstracte achtergrond

NX hergebruikt de CAD-bibliotheek

Lokaliseer herbruikbare kennis op bedrijfsbasis. NX biedt een uitgebreide bibliotheek met kennis voor hergebruik binnen handbereik: herbruikbare ontwerpen, standaardonderdelen, ontwerpkenmerken, symbolen, 2D-secties, profielen, curven, vormen en productsjablonen. U kunt snel vinden wat u nodig hebt en het object naar uw ontwerp slepen en neerzetten.

Als u productsjablonen uit de Reuse Library gebruikt, kunt u veel meer automatiseren dan alleen het modelleren van ontwerpen. Automatiseer en standaardiseer technische processen door product- en productie-informatie, tekeningen, bewegingsanalyses, structurele simulatie en validatiecontrole op te nemen in sjablonen.

The NX Reuse Library with an assembly in NX for quickly adding standard parts.

Geolus zoekmachine voor 3D-modelvormen

Zoek op vorm om alle kandidaat-onderdelen te vinden, ongeacht de naam. Het deel dat u wilt is vaak de naam van het onderdeel dat u niet kent. Gebruik NX, dat volledig geïntegreerd is met de Geolus Shape Search engine, om op basis van de geometrie snel onderdelen te vinden die lijken op een bepaald voorbeeld.

Verlaag de ontwikkelingskosten van uw onderdelen en ondersteun best practices die de verspreiding van onderdelen voorkomen, met de Geolus Shape Search-integratie. In het begin van de ontwerpcyclus kunnen grove onderdelen worden gebruikt om vrijgegeven onderdelen te vinden die in hun huidige vorm kunnen worden gebruikt of aangepast. Dit is sneller dan helemaal opnieuw beginnen en bestendigt de bedrijfspraktijken, bijvoorbeeld de dikte van de platen of het groeperen van gaten. De zoekresultaten van Shape verschijnen binnen enkele seconden.

Geolus Intelligent Shape Search inside NX, showing existing parts that are available to be used in a design.

Hulpmiddel voor het berekenen van wiskunde

Kies een ontwerp op basis van sterkte of duurzaamheid, of bereken de prestatiedoelstellingen voor een ontwerp. Veel technische ontwerpen beginnen met fundamentele berekeningen. Dit soort berekeningen vinden mogelijk plaats lang voordat er een CAD-geometrie wordt gemaakt. Als alternatief kunnen tijdens 3D-modellering bepaalde parameters in een ontwerp worden bepaald met behulp van technische berekeningen. Voor beide scenario's, onze samenwerking met Esdoorn is een krachtig hulpmiddel.

Krijg ondersteuning voor algebraïsche wiskunde, differentiaal- en integraalrekening, differentiaalvergelijkingen en lineaire algebra met Maple. NX en Maple kunnen gemakkelijk variabelen uitwisselen, ofwel om een ontwerp associatief te koppelen aan de onderliggende berekeningen, ofwel om eigenschappen uit het NX-model te extraheren voor gebruik in verdere berekeningen in Maple. Hoe dan ook, het intellectuele eigendom dat door de werkbladen van Maple wordt gedefinieerd, kan eenvoudig beheerd blijven binnen Teamcenter.

Math formulas and calculations inside the eclipse elevator calculation

NX CAD aanpassen en programmeren

Breid de oplossingsmogelijkheden uit en pas ze aan uw specifieke behoeften aan. Bewaar kritische kennis en ontwerpintentie, van het ontwerpproces tot en met de analyse- en productieprocessen. Met de programmeer- en aanpassingssoftwaretools van NX, die kunnen worden gebruikt door productontwikkelingspersoneel en applicatieontwikkelaars, kan uw bedrijf de beste praktijken voor alle productlijnen vastleggen, hergebruiken en consequent toepassen.

Rapport van analisten

CAD-mogelijkheden gebruiken om aan productiviteitseisen te voldoen

Lifecycle Insights, een onderzoeksbureau voor de sector, legt uit hoe CAD kan worden gebruikt om de productiviteit van de machinebouw te verhogen.

Een clipartafbeelding in grijstinten van een man met een bril en een overhemd op een computer met een afbeelding van een SUV-auto.
Casestudie

JCB

A JCB forklift lifting a bale of hay in a field.
Case Study

Heavyweight manufacturer drives digitalization

Bedrijf:JCB

Sector:Heavy equipment

Locatie:Rocester, United Kingdom

Siemens-software:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter