Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een desktopcomputer met een soort computergeanimeerd ontwerp.

CAD-geïntegreerde simulatie

Gebruik één gemeenschappelijke architectuur voor naadloze schaalbaarheid, van ontwerpsimulatie tot computerondersteunde engineering (CAE) voor analisten. Verbeter de prestaties en verkort de ontwikkelingstijd met een NX-simulatiegestuurd ontwerp.

Gratis proefperiode van 30 dagen

Probeer NX Design Simulation

Ervaar de voordelen van het zelf uitvoeren van ontwerpsimulatie in de CAD-omgeving met de Design Simulation-proefversie.

Afbeelding van een onderdeel in NX, met een thermische analyse van voornamelijk blauw, groen en geel.

Ingebouwde NX CAD-simulatietools

Met NX CAD hoeft u niet langer verschillende toepassingen en softwaretools te gebruiken voor simulatie bij productontwerp en -validatie. U kunt al vroeg in het ontwerpproces analyses en CAE uitvoeren met ingebouwde CAD-geïntegreerde simulatiemogelijkheden.

Schaalbare simulatie voor ontwerpers

Met de mogelijkheid om het ontwerpverkennings- en optimalisatieproces met wel 90% te versnellen, stelt NX Performance Predictor NX-ontwerpers in staat om mogelijke opties sneller te verkennen dan traditionele tools en processen. NX Performance Predictor maakt simulatiegestuurd ontwerpen eerder in de ontwerpcyclus mogelijk. Ontwerpers kunnen eenvoudige simulaties uitvoeren, waardoor simulatie-ingenieurs meer tijd hebben voor complexere simulaties. Je analyse is ook gekoppeld aan Simcenter 3D, wat betekent dat u een diepgaande simulatie van uw onderdeel kunt uitvoeren voor validatie, klaar voor productie.

Met de NX Performance Predictor kunt u onderdelen die u maakt in realtime simuleren en tegelijkertijd verschillende ontwerp- en materiaalkeuzes verkennen. Het stelt ontwerpers in staat om de beste beslissingen te nemen, terwijl je ook meer concepten kunt verkennen zonder prototypes en fysieke tests.

NX Performance Predictor module open in NX CAD, showing a

Ontwerpsimulatie voor validatie van prestaties

Vergelijk snel ontwerpalternatieven en optimaliseer de prestatiekenmerken vanaf de eerste stadia van het ontwerpproces met behulp van ontwerpgeïntegreerde bewegings-, structurele en thermische simulatietools in NX.

Simulatie is niet langer alleen een hulpmiddel voor prestatievalidatie, het wordt een organisch onderdeel van het ontwikkelingsproces tijdens het hele concept en ontwerp. Simulatie helpt ontwerpers om eerder in het ontwikkelingsproces betere, robuustere ontwerpen te maken en tegelijkertijd de totale tijd die nodig is om een plan vrij te geven, wat een snellere time-to-market betekent.

A heat transfer analysis run at various loads to validate and optimize the performance of the impact screwdriver design.

Optimalisatie van de topologie

Automatiseer de verbetering van structurele ontwerpen en voldoe tegelijkertijd aan alle prestatie-, materiaal- en productievereisten met NX Topology Optimizer. Genereer ontwerpen in de conceptuele ontwerpfase die zijn geoptimaliseerd voor sterkte, materiaal en meer.

NX Topology Optimizer biedt de mogelijkheid om verschillende ontwerp- en productiebeperkingen toe te voegen om de resultaten van de optimalisatie te controleren, zoals ontwerpsymmetrie, offset, shelling, blending, additieve overhanghoeken, additieve zelfdragende en additieve materiaalverspreiding, gieten, gieten, bewerken en extrusie.

Geavanceerde topologie-optimalisatie kan ook worden uitgevoerd door over te schakelen naar Simcenter 3D.

A gearbox mount in NX CAD with a NX Topology Optimizer window open

Animaties in ontwerpen

Maak gebruik van een snelle en eenvoudige applicatie voor bewegingsanalyse om het kinematische gedrag van ontwerpen te bestuderen met NX-software. De eenvoudig te gebruiken bewegingstoepassing helpt u om al vroeg in het ontwerpproces kinematische onderzoeken te maken. Deze onderzoeken verkorten de tijd die nodig is om een nauwkeurige digitale mockup te maken, zodat er meer tijd kan worden besteed aan het ontwerpen.

Als je producten maakt met bewegende onderdelen, moet je ze in actie zien. Je moet kinematische eigenschappen kennen, zoals verplaatsingen, snelheden, versnellingen en zelfs botsingen.

Image of 3D heavy machinery assembly with a  translucent motion envelope analysis created in NX Animation Designer.

Bewegingsanalyse

Onderzoek de assemblageprestaties in een vroeg stadium van de ontwikkeling door een CAD-assemblage snel om te zetten in een functioneel bewegingsmodel. Met NX Motion kunt u inzicht krijgen in de productprestaties door reacties, snelheden en versnellingen te animeren, in een grafiek te zetten en te vergelijken.

Met NX Motion kunt u bewegingsanalyses uitvoeren, zoals kinematica-analyse, interferentiecontrole, articulatie, dynamische analyse en contactanalyse. U kunt ook structurele analyses uitvoeren via directe overdracht van de belasting naar NX Design Simulation.

Motion analysis being done on a wing design in NX CAD

Validatie van gegoten onderdelen en simulatie van spuitgieten

Beoordeel de vormbaarheid van plastic onderdelen met een reeks NX-gereedschappen. Validatie- en matrijsstroomanalysetools zijn bedoeld voor gebruik door ontwerpers in de vroege stadia van productontwikkeling en zijn volledig geïntegreerd met NX-ontwerpfuncties.

A molded part

Flow- en thermische CFD-simulaties

Voer flow- en thermische simulaties uit binnen de ontwerpomgeving om het ontwerpproces te stroomlijnen en sneller beslissingen te nemen met NX CFD Designer.

U kunt simuleren met interne en externe steady-state vloeistofanalyses; laminaire, turbulente en overgangsstromen; vloeistoffen en gassen; geconjugeerde warmteoverdracht en poreuze media. Bekijk vervolgens de analyseresultaten in NX of open het model in Simcenter FLOEFD voor meer geavanceerde simulatie.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

CFD-analyse

Bereid en evalueer CFD-simulaties voor vloeistofstroming en warmteoverdracht met Simcenter FLOOFD, een volledig uitgeruste 3D-oplossing voor computationele vloeistofdynamica (CFD) -analyse. Met de integratie van Simcenter FLOOFD in NX kunt u analyses uitvoeren en „wat-als” -simulaties uitvoeren met eenvoudig te gebruiken wizards die al vroeg in het ontwerpproces het optimale ontwerp identificeren.

Fluid flow simulation in a piston valve with Simcenter FLOEFD for NX
Casestudie

DICHT

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Bedrijf:DENSO

Sector:Automotive & transportation

Locatie:Kariya, Aichi, Japan

Siemens-software:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter