Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Persoon met een VR-headset in een futuristische omgeving met holografische displays
CAD voor de industrie

Meeslepende techniek met NX CAD

Verbeter uw CAD-ervaring met de toonaangevende meeslepende technische technologieën die NX CAD biedt. Met deze technologieën kunt u ontwerpen visualiseren, simuleren, ermee interageren en manipuleren in een virtuele omgeving en een betere samenwerking tussen teams en klanten mogelijk maken.

Wat is immersieve techniek?

Visualiseer, simuleer en communiceer met ontwerpen in een virtuele omgeving, wat het begrip en de samenwerking met Immersive Engineering verbetert. Immersive Engineering spreekt over het gebruik van immersieve technologieën met uitgebreide realiteit (XR), zoals augmented reality (AR), virtual reality (VR) en mixed reality (MR) — in technische praktijken. Toepassingen zijn onder meer virtuele prototyping, meeslepende simulaties voor training, augmented reality-overlays voor onderhouds- en reparatietaken en meeslepende ontwerp in CAD workflows die gebruik maken van VR-hardware zoals koptelefoons en controleurs.

Immersive Engineering gaat verder dan traditionele 2D-praktijken door een volledig geïntegreerde, gebruikersgerichte virtuele ruimte te creëren, waarbij zowel de echte als de digitale wereld wordt gecombineerd. Deze volgende stap in de toekomst van design biedt u nauwkeurige 3D-interactie, verbluffende visuele getrouwheid en naadloze virtuele samenwerking in de Xcelerator van Siemens portfolio.

Engineer using virtual reality headset and controllers in front of large digital display showing 3D model

Hardware die wordt gebruikt in combinatie met Immersive Engineering-technologieën

  • Headsets en beeldschermen: Essentieel voor het leveren van meeslepende ervaringen. XR-headsets dompelen gebruikers onder in een digitale omgeving.
  • Haptische apparaten: Gespecialiseerde hardware die tactiele feedback geeft (bijvoorbeeld trillingen of krachten) om aanraking of weerstand in een virtuele omgeving te simuleren. Deze controllers worden gebruikt in VR-systemen om het realisme en de betrokkenheid te vergroten.
  • Volgsensoren: In VR- en AR-opstellingen volgen volgsystemen (zoals externe camera's of sensoren) de bewegingen van de gebruiker in realtime, waardoor nauwkeurige interactie met de virtuele of verbeterde omgeving mogelijk is.
A person picking up the Sony XR head-mounted display headset. The 2 controllers are sitting next to the headset on the desk.

Software die wordt gebruikt in combinatie met Immersive Engineering-technologieën

  • Software voor 3D-modellering en -simulatie: Maak het mogelijk om complexe virtuele omgevingen, producten en systemen te creëren.
  • Ontwikkelingsplatforms: Softwareontwikkelingskits (SDK's) en hulpmiddelen die ontwikkelaars gebruiken om meeslepende toepassingen te bouwen.
  • Rendering-engines: Er is gespecialiseerde software nodig om zeer gedetailleerde, realistische virtuele omgevingen in realtime weer te geven.
  • Interactie- en controlesystemen: Software wordt gebruikt om invoer van hardware (zoals handcontrollers, haptische apparaten of eyetrackers) te interpreteren en om te zetten in acties binnen de virtuele of uitgebreide omgeving.
Person wearing VR headset interacting with 3D engineering design software interface

Immersieve techniek indien geïntegreerd met CAD

Person wearing VR headset interacting with holographic 3D engineering designs in a futuristic workspace

Vergroot de creativiteit, verbeter de nauwkeurigheid, verhoog de samenwerking en stroomlijn de ontwikkelingscycli met meeslepende technologie die is geïntegreerd in CAD- en productontwerpprocessen. De combinatie van meeslepende technologie met CAD stelt u in staat om op een meer intuïtieve en realistische manier te communiceren met 3D-modellen, of digitale tweelingen, of u nu een ontwerper, ingenieur of fabrikant bent.

Voordelen van meeslepende CAD-software

De combinatie van meeslepende technologieën, zoals VR, AR en MR, met CAD-software biedt baanbrekende transformatieve voordelen. Ontdek enkele belangrijke voordelen:

CAD naar VR

Ga met één klik naar de VR-modus om uw 3D-modellen onmiddellijk te visualiseren en te gebruiken in een meeslepende virtual reality-omgeving. NX overbrugt de kloof tussen CAD- en VR-technologie en versnelt en vereenvoudigt het CAD-naar-VR-integratieproces, waardoor de voorbereiding of export van CAD-gegevens overbodig is.

NX Immersive Designer

Werk in een hoogwaardige, driedimensionale omgeving die naadloze interactie met digitale modellen mogelijk maakt alsof het fysieke objecten zijn met NX Immersive Designer, een revolutionaire, meeslepende ontwerptool van Siemens, ontwikkeld in samenwerking met Sony. Het combineert onze NX-softwaremogelijkheden met het XR head-mounted display (HMD) van Sony (HMD), met twee 4K OLED-microbeeldschermen. Deze opstelling ondersteunt samenwerking in realtime en nauwkeurige manipulatie van 3D-modellen, wat vooral handig is als u zich concentreert op geavanceerde productengineering en prototyping.

Kenmerken van de NX Immersive Designer

Creëer de innovaties van morgen terwijl u in de hetzelfde de ruimte als uw digitale tweeling—visualisatie van de hele procesketen in een unieke, meeslepende omgeving eerder de productie begint.

Met precisie producten maken

Ervaar NX met volledige functionaliteit in high-fidelity 3D dat traditionele muis- en toetsenbordinvoer ondersteunt. Ontwerp in context met een volledig meeslepend, oneindig canvas, waarbij de digitale wereld niet meer te onderscheiden is van de echte wereld.

Productideeën in hoge kwaliteit

Geniet van een ongeëvenaard beeld van ontwerpen met de Sony HMD, uitgerust met 4K OLED-microschermen voor elk oog. Gebruik volledige onderdompeling om met modellen te communiceren door gebruik te maken van de voor NX geoptimaliseerde handcontrollers voor nauwkeurige modelbewerking.

Gunstige werkomgeving voor productontwerp

Werk langer met de lichte Sony HMD, met een optimale gewichtsverdeling van voor naar achter en van voren en speciale voorhoofddemping. Een opklapbaar vizier maakt multitasken eenvoudiger en zorgt voor een ervaring zonder grenzen.

Wereldwijd samenwerken voor productontwerp

Werk overal ter wereld samen met uw team en bewerk ontwerpen op ware grootte, want NX Immersive Designer combineert de echte en digitale wereld naadloos. Door de integratie met het Siemens Xcelerator-platform ondersteunt NX Immersive Designer ook schaalbare ontwikkelingsoplossingen in de cloud, wat betekent dat deze kunnen worden aangepast in verschillende sectoren, van de automobielsector tot de ruimtevaart en daarbuiten.

De samenwerking tussen Siemens en Sony

Siemens en Sony zijn een partnerschap aangegaan om Immersive Engineering mogelijk te maken met de introductie van NX Immersive Designer.

Het Sony XR-hoofddisplay is een fundamenteel onderdeel van NX Immersive Designer, een geïntegreerde oplossing die de toonaangevende NX-software voor productontwikkeling van Siemens exclusief combineert met de visualisatietechnologie van Sony, wat zorgt voor een ongeëvenaard meeslepend ontwerp en gezamenlijke producttechnische mogelijkheden.

De nauwe integratie van de Sony-hardware met de Siemens NX-software biedt uw teams de meest natuurlijke manieren om intuïtief te communiceren met de digital twin, en dankzij de precisie van de bedieningselementen in combinatie met een verbluffende beeldkwaliteit kunnen uw teams meer samenwerken, beter engineeren en sneller innoveren.

A virtual monitor feature for a 3D event engineering is displayed on a screen.

NX Immersive Explorer

Visualiseer ontwerpen in hoge kwaliteit op uw desktop of in virtual reality met NX Immersive Explorer, de meest recente versie van onze meeslepende visualisatie- en ontwerpbeoordelingstechnologie. NX Immersive Explorer is compatibel met de meeste belangrijke hardwareopties van HMD (op het hoofd gemonteerd beeldscherm).

Bekijk ontwerpwijzigingen in virtual reality

Start NX Immersive Explorer rechtstreeks vanuit de standaardwerkruimte in NX- of NX X-software. Dankzij de intuïtieve bediening is het voor iedereen gemakkelijk te gebruiken zonder specifieke training of VR-ervaring.

Breng wijzigingen aan in de modelleer- of assemblageconfiguratie in NX en bekijk tegelijkertijd de ontwerpupdates live in een meeslepende omgeving.

Open de Assembly Navigator vanuit NX Immersive Explorer om de zichtbaarheid van onderdelen in de meeslepende omgeving te wijzigen.

Visualiseer mechatronische animaties in hoge kwaliteit

Bekijk nauwkeurige simulaties van ontwerpen in beweging, gebaseerd op gegevens van NX Mechatronics Concept Designer, een gamechanger voor het valideren van mechatronische ontwerpen. NX Mechatronics Concept Designer is een NX-uitbreidingsmodule voor het modelleren, simuleren en valideren van machineontwerpen met multibodyfysica en automatiseringsgerelateerd gedrag.

Communiceer met innovatieve hulpmiddelen voor het beoordelen van ontwerpen, zoals aantekeningen in de omgeving en plaknotities, evenals snapshots waarmee gebruikers in een bepaalde configuratie meteen terug kunnen gaan naar een opgeslagen staat van de visualisatie.

NX Immersive Explorer is exclusief verkrijgbaar via Licenties op basis van NX op waarde.

Person wearing VR headset interacting with holographic interface in dimly lit room
Tokenlicentie

Wat zijn op waarde gebaseerde licenties op basis van NX?

Verbeter de NX- of NX X-ervaring met Licenties op basis van waarde (tokenlicenties): een flexibele, schaalbare en kosteneffectieve manier om toegang te krijgen tot een breed scala aan gespecialiseerde en geavanceerde mogelijkheden.

Ontvang een pool van tokens en verdeel ze vervolgens onder teams om zo nodig toegang te krijgen tot de NX-modules. Het aantal tokens in de pool bepaalt het aantal modules dat tegelijkertijd toegankelijk is, met de optie om meer tokens toe te voegen als de bedrijfsbehoeften veranderen.

Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

Meeslepende techniek per branche

Ontdek hoe Immersive Engineering-benaderingen verschillende bedrijfstakken veranderen. Deze technologieën worden in een groot aantal sectoren toegepast voor opleiding, productontwerp, marketing, klantervaring en andere toepassingen.

Casestudie

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Bedrijf:Natilus

Sector:Aerospace & defense

Locatie:San Diego, California, United States

Siemens-software:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter