Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
CAD voor de industrie

Ontwerp en ontwikkeling van medische apparatuur

Steeds meer consumentgerichte en gepersonaliseerde gezondheidstherapieën vereisen een innovatief ontwerp en productie van medische instrumenten en apparatuur. Onze oplossingen bieden snelle en eenvoudige updates en verfijningen terwijl u onderweg bent naar wettelijke goedkeuring of productie.

E-boek

Het ontwerp van medische apparatuur transformeren met Designcenter

Ontdek hoe een stagiair van Siemens een insulinepomp heeft ontworpen in Designcenter. Ontdek hoe u deze ontwerp- en simulatiesoftware kunt gebruiken voor complexere, gepersonaliseerde producten voor medische apparatuur.

Een weergave van een grijze insulinepomp, verspringend boven een zwarte insulinepomp.

Ontwerp van medische apparatuur

Innoveer snel en vol vertrouwen, in de wetenschap dat uw ontwerp-, ontwikkelings- en productieomgevingen geavanceerde medische apparatuur zullen produceren.

Designcenter maakt het werken met gescande gegevens veel sneller en eenvoudiger omdat deze kunnen worden gebruikt en aangepast voor verschillende downstreamprocessen, zoals 3D-printen en virtuele klinische onderzoeken, zonder uitgebreide herbewerking. Dit betekent dat een cliënt in veel minder tijd een anatomische structuur kan scannen en op basis daarvan een model van een medisch hulpmiddel kan bouwen dan voorheen. Designcenter is een geïntegreerde CAD/CAM/CAE-oplossing die elke vereiste taak kan uitvoeren, van gescande gegevens tot het eindproduct.

Onderdelenontwerp voor 3D-printen

Maak gebruik van Convergent Modeling, een gloednieuw modelleringsparadigma dat de mogelijkheid om te werken met geometrie die bestaat uit een combinatie van facetten, oppervlakken en vaste stoffen aanzienlijk vereenvoudigt, zonder dat tijdrovende dataconversie nodig is. Het is de eerste technologie in zijn soort en stelt ingenieurs in staat om het ontwerp van onderdelen te optimaliseren voor 3D-printen, het algemene ontwerpproces te versnellen en van reverse engineering een veel gebruikelijkere en efficiëntere praktijk te maken bij het ontwerpen van producten.

Zodra de gescande gegevens zich in het Designcenter bevinden, kunnen ze worden gebruikt en aangepast voor verschillende downstreamdoeleinden, zoals 3D-printen en virtuele klinische onderzoeken. Een apparaat kan worden getest in de virtuele omgeving voordat het ontwerp definitief is.

Een foto van een onderkaak die in 3D wordt geprint.

Convergente modellering

Maak CAD-modellen die zich aanpassen aan anatomische structuren. De medische sector wordt steeds persoonlijker op medisch gebied, met inbegrip van patiëntspecifieke structuren. Door deze personalisatie is er behoefte aan CAD-modellen die voldoen aan anatomische structuren, waarvoor bestaande structuren in 3D moeten worden gescand, zodat een model kan worden gemaakt.

Designcenter met Convergent Modeling maakt het werken met gescande gegevens veel sneller en eenvoudiger omdat deze kunnen worden gebruikt en aangepast zonder uitgebreide herbewerking. Dit betekent dat een cliënt in veel minder tijd een anatomische structuur kan scannen en op basis daarvan een model van een medisch hulpmiddel kan bouwen dan voorheen. Door een ontwerptool te gebruiken waarmee gescande gegevens eenvoudig kunnen worden gewijzigd, worden ontwerpen sneller en nauwkeuriger voltooid.

Een 3D-NX CAD-model met de bovenkant van een dijbeen in grijs en een metalen knieprothese in groen.
On-demand webinar

Ontwerp van de volgende generatie voor medische apparatuur

Breng producten sneller op de markt en overwin de barrières voor innovatie met oplossingen van de volgende generatie voor het ontwerp van medische hulpmiddelen.

Een mobiel röntgenapparaat met C-boog van Siemens Healthineers aan de linkerkant met een blauwe „digital twin” -omtrek van de machine.
Casestudy

Morgen onbeperkt

NX helps revolutionize remote development of personalized arm prosthetics for kids.
Customer Success Story

NX helps revolutionize the remote development of personalized arm prosthetics for kids

Bedrijf:Unlimited Tomorrow

Sector:Medical devices & pharmaceuticals

Locatie:New York City, New York, United States