Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
CAD-prijzen

Onderscheidingen en getuigenissen van het Designcenter

Bekroonde Designcenter-oplossingen helpen ingenieurs de efficiëntie en productiviteit te verhogen, de kosten te verlagen en nieuwe producten sneller op de markt te brengen.

De prijzen voor het Designcenter van Siemens

Siemens Digital Industries Software deelt met trots onze lijst van door vakgenoten verkozen prijzen en erkenningen voor onze computerondersteunde ontwerpsoftware, Designcenter.

G2 kent Designcenter toe aan „Beste CAD-software”

G2 kent Designcenter toe als de beste CAD-software in het kader van CAD-awards voor mechanisch ontwerp, samen met vele andere leiderschapsbadges van de G2. Designcenter heeft al meerdere kwartalen op rij #1 G2-awards ontvangen in de categorieën CAD-, MCAD- en 3D-printen voor wereldwijde doelgroepen, kleine bedrijven, middelgrote en grote ondernemingen.

Alleen al in de herfst van 2024 en de lente van 2025, Designcenter heeft 51 onderscheidingen ontvangen. en 52 prijzen, respectievelijk voor CAD-, MCAD- en 3D-printen.

De G2-awards zijn gebaseerd op leeftijdsgenoten prijzen toegekend door softwaregebruikers. In recensies van G2-gebruikers heeft Designcenter ook de hoogste score voor gebruikerstevredenheid.

Een afbeelding met twee G2-awards, voorjaar 2025

Designcenter wint drie onderscheidingen van TrustRadius

Drie badges van de TrustRadius 2023 awards voor

Voor de awards van 2023 won Designcenter drie prijzen van TrustRadius:

  • Beste functieset
  • Beste relatie [in computerondersteund ontwerp (CAD)]
  • Beste prijs-kwaliteitverhouding

Duurzaam product van het jaar 2023

Designcenter Analyse van de impact op duurzaamheid wint een Duurzaam product van het jaar 2023 onderscheiding in de Sustainability Awards 2023 van de Business Intelligence Group!

Siemens Digital Industries Software moedigt duurzaam productontwerp aan, met Designcenter-software waarmee u de meest uitgebreide digitale tweeling kunt ontwerpen. Designcenter Sustainability Impact Analysis plaatst milieueffectrapportage centraal in het productontwerpproces door duurzaamheidsgegevens vroeg in het volledige proces te integreren.

Trofee met groen bladontwerp op houten sokkel tegen onscherpe achtergrond

Designcenter van Siemens wint SaaS-prijs

Het Designcenter van Siemens werd uitgeroepen tot winnaar van de Beste SaaS-product voor technisch beheer, PLM of CAD voor 2022, in het internationale SaaS-prijzen programma.

Hoofdrechter Annabelle Whittall zei over het Designcenter van Siemens: „Siemens heeft zich onderscheiden tijdens de SaaS Awards 2022, omdat Siemens... -systeem biedt naadloze interoperabiliteit tussen CAD-software voor desktops op locatie en CAD-software in de cloud, wat resulteert in minder wrijving in de technische werkruimte. Een welverdiende overwinning voor Siemens.”

Designcenter: Finalist voor AI-innovator van de AIconics Awards

De adaptieve UI-technologie in het Designcenter (add-on voor Command Prediction) is een gebruikersinterface (UI) op basis van machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie die opdrachten kan voorspellen en aan de gebruiker kan geven op basis van aangeleerde gebruikspatronen van opdrachten. Het biedt personalisatie van de ontwerpomgeving door rekening te houden met de verschillen in kennis, stijl en voorkeuren.

”We zijn vereerd dat we zijn geselecteerd als innovator op het gebied van kunstmatige intelligentie. Wetende dat onze focus ligt op industriële software en niet noodzakelijk op AI, verzekert ons dat we uitblinken als leiders binnen onze markt. ” - Paul Brown, senior marketingdirecteur, Designcenter voor productontwikkeling

Trofee met

Morgen onbeperkt

„Het door Designcenter aangestuurde ontwikkelingsproces voor sockets zorgde echt voor een rimpeleffect in het hele bedrijf. We breiden de manieren uit waarop de software onze activiteiten verder kan automatiseren en verbeteren.”

Easton Lachappelle

Scuderia AlphaTauri

„Als u dezelfde suite gebruikt die alles berekent, van het CAD-onderdeel tot de productielijn, dan krijgt u uiteindelijk een kwaliteitsonderdeel dat prestaties op het circuit levert.”

Raffaele Boschetti

Tot ziens Aerospace

„De reden dat we Designcenter gebruiken in plaats van een ander CAD-systeem is omdat de overgang van ontwerp naar analyse soepeler verloopt, waardoor we meer tijd hebben om meer iteraties van ons ontwerp uit te voeren.”

Parijs in Malik

Het Designcenter van Siemens en FORAN winnen de prijs voor de marinesector

Marineschip op zee met bergen op de achtergrond

De jury van de Awards van de Association of Naval and Oceanic Engineers and Architects of Spain kent Siemens Digital Industries toe tot „Beste bedrijf voor zijn activiteiten in verband met de marinesector in 2021”.

Deze onderscheiding erkent de groei en drive van Designcenter software en FORAN om een verschil te maken voor de maritieme sector wereldwijd. De inspanningen van ons Siemens-programma CESENA (Center of Excellence for the Naval Sector gevestigd in Galicië) zijn rechtstreeks benadrukt door het Comité voor zijn uitstekende inzet voor innovatie en digitale transformatie in de maritieme industrie.

Designcenter bekroond met de Silver Edison Award voor MSE

Additieve productie industrialiseren met HP en Siemens gebruikte Designcenter- en CFD-gestuurde optimalisatie om een revolutionair koelkanaal te ontwerpen dat 75% sneller is dan het traditionele proces. Met de nieuwe strategische alliantie zal dit fabrikanten in staat stellen om 3D-geprinte onderdelen sneller, kosteneffectiever, duurzamer en in grotere hoeveelheden op de markt te brengen dan ooit tevoren. Dit resulteerde in een Zilveren onderscheiding in de categorie Materiaalkunde en -techniek van de Edison Awards.

Zilveren digitale badge met een E op het logo van een lamp.

Hoe klanten profiteren van Designcenter:

De mogelijkheden van het Designcenter

„Siemens Designcenter biedt een volledig geïntegreerde suite met CAD-, CAE- en CAM-mogelijkheden binnen één platform. Deze integratie maakt een naadloze overgang mogelijk tussen ontwerp-, analyse- en productieprocessen...”

„Designcenter heeft het allemaal in één enkele omgeving”

„Krachtige hulpmiddelen voor alle soorten CAD-opdrachten, waarbij gebruik wordt gemaakt van één enkele omgeving met parametrische en synchrone hulpmiddelen om sneller ontwerpen te maken en te wijzigen dan in welke andere software dan ook.”

„Uitstekend product voor het ontwerpen van prototypen in 3D”

„[Designcenter] heeft een uitstekende interface voor het maken van modellen en biedt een verscheidenheid aan functies die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in onze werkbehoeften. Ik vond hun CAD-mogelijkheden ook goed en dat we tijd hebben bespaard.”

Feedback en ondersteuning van klanten

„Siemens besteedt veel aandacht aan de R&D van [Designcenter] en blijft de software voortdurend updaten op basis van feedback van klanten en IR's en ER's die door de servicepartner kunnen worden opgesteld om snelle ondersteuning te krijgen...”

„Naadloos CAD-pakket bij uitstek”

„Ik heb Designcenter veel gebruikt voor het herontwerpen en simuleren van remassemblages. Ik [kon] elk onderdeel gemakkelijk ontwerpen en raakte zo gewend aan de hele gebruikersinterface. Het ging zo soepel en gemakkelijk aan te passen. De mogelijkheid om simulaties uit te voeren was een pluspunt.”

„Beter dan andere 2D- en 3D-ontwerptools”

„Het beste van Designcenter is dat u geen twee verschillende hulpmiddelen nodig hebt om 2D- en 3D-tekeningen te maken.”

Werken met grote assemblages in Designcenter

„Ik ben al heel lang gebruiker van het Designcenter. Ik heb altijd met grote assemblages gewerkt en met Designcenter heb ik me nooit zorgen hoeven maken of het ze aankan.”