Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Meeslepende CAD

Designcenter Immersive Explorer

Visualiseer en bekijk CAD-gegevens in een meeslepende en interactieve VR- of desktopervaring. Ontdek en ontwikkel ontwerpen voordat u middelen inzet voor fysieke prototyping, en dat alles in een volledig meeslepende en uitgebreide omgeving.

Video

Designcenter Immersive Explorer

Bekijk de video voor meer informatie over Designcenter Immersive Explorer. Deze uitbreidingsmodule is beschikbaar via Value Based Licensing in de release van Designcenter van december 2023 en later.

Voordelen van Designcenter Immersive Explorer

  • Bekijk modellen in een meeslepende 3D-omgeving voor ontwerprecensies
  • Gebruik de handcontrollers voor interactie met ontwerpen in de virtuele ruimte
  • Bekijk de dwarsdoorsneden van uw model om de interne structuur te begrijpen
  • Beweeg je vrij in uw ontwerpen en omgevingen
  • Scènes uit de echte wereld toepassen om de omgeving te modelleren
  • Ondersteunt standaard de meeste VR HMD-kits via OpenXR

Meeslepende ontwerprecensies

Ervaar ontwerpbeoordelingen in een meeslepende 3D-omgeving om te interageren en uw modellen te verkennen. In deze meeslepende ruimte kunt u VR-headsets en handcontrollers gebruiken om te navigeren, te communiceren en uw CAD-modellen te bekijken.

Een meeslepende weergave van een gele tractor met vorkheftruckarmen bevestigd in de NX CAD Immersive Explorer-ruimte.

Scènes uit de omgeving modelleren

3D CAD-model van een automotor in een meeslepende virtuele omgeving met holografische interface-elementen

Verbeter modelvisualisaties en verander scènes naar omliggende omgevingen om context toe te voegen aan uw ontwerpen. U kunt door deze ontwerpopgevingen navigeren en zich vrij in alle richtingen bewegen, of u kunt onmiddellijk naar specifieke locaties teleporteren, zelfs naar platforms.

Markeringen voor ontwerpnotities

Verzamel moeiteloos uw ontwerpnotities en bekijk de feedback van uw team in een meeslepende omgeving. Creëer markeringen, aantekeningen en plaknotities, allemaal in de meeslepende omgeving om opmerkingen, invoer en herinneringen vast te leggen tijdens ontwerpbeoordelingen.

3D CAD-software-interface met een model van een mechanisch onderdeel met aantekeningen voor ontwerpnotities en aantekeningen bij de meting

Interactie met de handcontroller

Interactie met de hand met een holografische 3D-modelinterface, waarin meeslepende ontwerpsoftware wordt getoond in een virtual reality-omgeving

Onderzoek de efficiëntie van het ontwerp door de handcontrollers te gebruiken om uw ontwerpen te manipuleren. Ontdek efficiënte beoordelingsworkflows en communiceer op een meeslepende manier met modellen en afzonderlijke onderdelen, waaronder het pakken en herpositioneren van componenten.

Assembly Navigator-scherm

Navigeer en communiceer met de Assembly Navigator in de VR-modus voor een betere onderdompeling. Dit gesimuleerde bedieningsdisplay bestaat in de toepassing en biedt u de mogelijkheid om componenten te verplaatsen, te roteren en te schalen.

De Assembly Navigator wordt geopend in de NX CAD NX Immersive Explorer-omgeving met een ontwerp van een eROD in de Mars-omgeving.

Sectionering van modellen

3D CAD-model van een mechanisch onderdeel met dwarsdoorsnedeweergave, met de interne componenten en structuur

Bekijk de doorsnede van een samenstel in elke richting om de interne indeling van de onderdelen te bekijken. Met deze unieke meeslepende tool kunt u interieurkenmerken beter visualiseren en begrijpen, terwijl het ontwerp over het algemeen duidelijk is.

Momentopnamen voor ontwerprecensies

Leg direct DMU-snapshots vast van uw huidige ontwerpen en sla ze op in de bibliotheek. Als u een momentopname ophaalt, worden alle scenegegevens hersteld die zichtbaar waren op het moment van de opname. Dit is een handig hulpmiddel voor het documenteren van ontwerpiteraties en het opnieuw bekijken van modellen tijdens teambeoordelingen.

Snapshot Library, beschikbaar in NX Immersive Explorer, met 6 snapshots van een vliegtuigontwerp, inclusief markeringen en plaknotities.

Een meeslepende 3D-ervaring op 2D-monitoren

Persoon die een computer gebruikt met een 3D-model op het scherm, omringd door holografische interfaceprojecties

Visualiseer modellen in een virtuele 3D-ruimte met een traditionele 2D-monitor, zonder headset! U kunt zonder headset de virtuele omgeving betreden en op volledig scherm door scènes navigeren om meer inzicht te krijgen in uw ontwerpen.

Licenties op basis van waarden van Designcenter

Designcenter Immersive Explorer met tokenlicenties

De Designcenter Immersive Explorer-module is onmiddellijk beschikbaar in Designcenter via Value Based Licensing. Dit verbluffende niveau van visuele getrouwheid in combinatie met dynamische Designcenter-software stelt u in staat om digitale tweelingen op natuurlijke wijze te ervaren, te interageren en te valideren in een fotorealistische virtuele wereld.

Afbeelding die de relatie weergeeft tussen gebruikers, tokens en producten

Dompel u onder in Designcenter Immersive Designer

Siemens is een partnerschap aangegaan met Sony om een exclusief meeslepend technisch XR head-mounted display (HMD) te creëren dat uitsluitend kan worden gebruikt met Designcenter™ Immersive Designer-software.

De Sony HMD biedt de meest nauwkeurige en natuurlijke manier om 3D-ervaring te beleven, te communiceren en samen te werken. Verbluffende beeldkwaliteit, gecombineerd met dynamische software- en hardware-integratie, stelt gebruikers in staat om Immersive Engineering te ervaren met de soepelste, meest naadloze workflows.

De Sony HMD is een transformerend instrument dat in het hele Siemens Xcelerator-portfolio kan worden gebruikt. De HMD vergroot de mogelijkheden door de kloof tussen de echte en de digitale wereld te overbruggen.

Ontdek Designcenter Immersive Designer

Meer informatie over het Sony XR-beeldscherm op het hoofd

Man met een 3D-beeldscherm op het hoofd van Sony