Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

EasySTONE NC wordt aangedreven door DDX

DDX is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van CAD/CAM-software voor CNC-bewerkingscentra. Sinds 2001 levert de Groep innovatieve, betrouwbare en gebruiksvriendelijke software aan operators van hout, steen, glas en composietmaterialen.<br/>Ze helpen ook meer dan 10.000 klanten over de hele wereld om hun dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden door hen in staat te stellen hun productiedoelen te bereiken en hogere efficiëntienormen te bereiken.<br/>Het hoofdkantoor van DDX is gevestigd in Brembate di Sopra (Bergamo, Italië). Ze zijn ook lokaal aanwezig met vier vestigingen in Duitsland, Spanje, Frankrijk en Zwitserland. Dit zorgt voor constante ondersteuning ter plaatse op commercieel, technisch en ondersteunend gebied.

Waarom Het is de CAD/CAM-software met aanraakscherm voor de fabricage van CNC-stenen.?

EasyStone NC is een op aanraking gebaseerde CAD/CAM-oplossing die is ontworpen voor gebruik op de machine bij de steenfabricage. Het is bedoeld voor CNC-operators die werken met natuurlijke en synthetische stenen, keramiek en soortgelijke materialen.

Deze tool biedt een intuïtieve bediening aan boord, koppelt workflows tussen kantoren en machines en vermindert de complexiteit van de installatie door het ontwerp, de parametrische modellering en de directe upload naar de CNC in één interface af te handelen.

Voordelen

  • Bedien uw CNC-werkstation moeiteloos met de eenvoudige touchscreen-interface van EasyStone NC. Het is ontworpen voor directe interactie, verkort de leercurve, versnelt de installatie en stelt operators in staat om bewerkingstaken snel en vol vertrouwen uit te voeren.
  • Pas EasyStone NC aan uw productiebehoeften aan. Configureer standaard- of geavanceerde parameters en pas de gereedschapsinstellingen aan om workflows te creëren die zijn afgestemd op uw productievloer. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit, precisie en productiviteit bij elk project.
  • Breid uw mogelijkheden uit met modulaire uitbreidingen zoals Nesting, DDxPhoto, Automatic CAM, 3D-profielen en beheer van plaatheffers. Elke module verbetert de prestaties, automatiseert belangrijke processen en stelt u in staat uw CNC-bewerkingen efficiënt op te schalen.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

17″ monitor met een resolutie van 1280x1024 of met een Full HD-resolutie van 1920×1080

INTEL® Core™ i3 (of gelijkwaardig) 32- of 64-bits processor of INTEL® Core™ i7-processor

Microsoft® Windows® 10 (beperkte ondersteuning voor Windows 7 SP1 en Windows 8)

2 GB of 8 GB (of meer) RAM

Compatibel met OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serie of AMD Radeon™ RX-serie

40 GB beschikbaar op de harde schijf of op de SSD

Internetverbinding is vereist voor licentiebeheer in de cloud