Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

EasySTONE® wordt aangedreven door DDX

DDX is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van CAD/CAM-software voor CNC-bewerkingscentra. Sinds 2001 levert de Groep innovatieve, betrouwbare en gebruiksvriendelijke software aan operators van hout, steen, glas en composietmaterialen.<br/>Ze helpen ook meer dan 10.000 klanten over de hele wereld om hun dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden door hen in staat te stellen hun productiedoelen te bereiken en hogere efficiëntienormen te bereiken.<br/>Het hoofdkantoor van DDX is gevestigd in Brembate di Sopra (Bergamo, Italië). Ze zijn ook lokaal aanwezig met vier vestigingen in Duitsland, Spanje, Frankrijk en Zwitserland. Dit zorgt voor constante ondersteuning ter plaatse op commercieel, technisch en ondersteunend gebied.

Waarom Het is de CAD/CAM-software voor het optimaliseren van steenbewerking.?

EasyStone® is een CAD/CAM-oplossing die is gebouwd voor 3-, 4- en 5-assige CNC-bewerkingscentra die natuursteen, keramiek en synthetische materialen verwerken.

Het is bedoeld voor steenfabrikanten, CNC-gebruikers in werkplaatsen en fabrikanten van stenen panelen die volledige controle nodig hebben, van ontwerp tot machinecode. Het lost problemen op zoals inefficiënte productie van gereedschapspaden, materiaalverspilling door nesting, beheer van meerdere machines en import van verschillende bestandsindelingen.

Voordelen

  • Beheer uw hele steenbewerkingsproces vanaf één platform. Ontwerp in 3D, optimaliseer de nesting om afval te verminderen en genereer automatisch nauwkeurige CNC-programma's. Dit helpt u tijd te besparen en zorgt voor een naadloze workflow van concept tot eindproduct.
  • Breng uw productielijn samen in één modulaire software. Met EasyStone kunt u 6-assige robots, CNC's en gelede armen samen programmeren en monitoren. Automatisering stroomlijnen was nog nooit zo eenvoudig. Verbeter de nauwkeurigheid en verhoog de productiviteit in uw hele fabriek.
  • Beheer eenvoudig meerdere CNC-machines of uw volledige productielijn via één enkele interface. Synchroniseer activiteiten en deel projecten tussen machines om de inzetbaarheid te maximaliseren, de insteltijden te verkorten en de algehele productie-efficiëntie te verhogen.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Marmi Senco

Marmi Senco

Marmi Senco (Brescia) is een bedrijf met een lange geschiedenis. Het heeft zich gespecialiseerd in de verwerking van Botticino-marmer. Elke dag kiest het bedrijf voor EasyStone® en Nesting voor zijn steenbewerkingsactiviteiten.

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

17″ monitor met een resolutie van 1280x1024 of met een Full HD-resolutie van 1920×1080

INTEL® Core™ i3 (of gelijkwaardig) 32- of 64-bits processor of INTEL® Core™ i7-processor

Microsoft® Windows® 10 (beperkte ondersteuning voor Windows 7 SP1 en Windows 8)

2 GB of 8 GB (of meer) RAM

Compatibel met OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serie of AMD Radeon™ RX-serie

40 GB beschikbaar op de harde schijf of op de SSD

Internetverbinding is vereist voor licentiebeheer in de cloud