Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

EasyJET wordt aangedreven door DDX

DDX is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van CAD/CAM-software voor CNC-bewerkingscentra. Sinds 2001 levert de Groep innovatieve, betrouwbare en gebruiksvriendelijke software aan operators van hout, steen, glas en composietmaterialen.<br/>Ze helpen ook meer dan 10.000 klanten over de hele wereld om hun dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden door hen in staat te stellen hun productiedoelen te bereiken en hogere efficiëntienormen te bereiken.<br/>Het hoofdkantoor van DDX is gevestigd in Brembate di Sopra (Bergamo, Italië). Ze zijn ook lokaal aanwezig met vier vestigingen in Duitsland, Spanje, Frankrijk en Zwitserland. Dit zorgt voor constante ondersteuning ter plaatse op commercieel, technisch en ondersteunend gebied.

Waarom Het is de CAD/CAM-software die is ontworpen voor waterstraalbewerking.?

easyJet is een CAD‑CAM-oplossing die is ontworpen voor waterstraalsnijtoepassingen. Het bedient fabrikanten en winkels van steen, glas en meerdere materialen die gebruik maken van 3-, 4- en 5-assige waterstraalmachines.


Dit is het perfecte hulpmiddel om uitdagingen op het gebied van de bewerking van meerdere materialen aan te pakken. Het stroomlijnt de productieworkflows en verwerkt zelfs de meest complexe importen, simulaties en machinebesturing in één modulair platform.

Voordelen

  • Machinesteen met precisie. EasyJet zorgt voor nauwkeurige resultaten van hoge kwaliteit voor verschillende materialen, zodat u de productiemogelijkheden kunt uitbreiden, de output kunt aanpassen en elke keer weer consistente, professionele afwerkingen kunt leveren.
  • Pas easyJet aan uw workflow aan met modulaire flexibiliteit. Voeg indien nodig functies toe of verwijder ze, optimaliseer processen en schaal uw productie moeiteloos op. De software groeit met uw bedrijf mee en maximaliseert de efficiëntie.
  • Importeer probleemloos CAD-bestanden in DXF-, IGES-, STL-, PNT- en RHINO (3DM) -formaten. EasyJet zal uw productiecyclus versnellen door de verwerking van complexe bestanden eenvoudig en foutloos te maken.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

17″ monitor met een resolutie van 1280x1024 of met een Full HD-resolutie van 1920×1080

INTEL® Core™ i3 (of gelijkwaardig) 32- of 64-bits processor of INTEL® Core™ i7-processor

Microsoft® Windows® 10 (beperkte ondersteuning voor Windows 7 SP1 en Windows 8)

2 GB of 8 GB (of meer) RAM

Compatibel met OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serie of AMD Radeon™ RX-serie

40 GB beschikbaar op de harde schijf of op de SSD

Internetverbinding is vereist voor licentiebeheer in de cloud