Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

EasyBEAM wordt aangedreven door DDX

DDX is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van CAD/CAM-software voor CNC-bewerkingscentra. Sinds 2001 levert de Groep innovatieve, betrouwbare en gebruiksvriendelijke software aan operators van hout, steen, glas en composietmaterialen.<br/>Ze helpen ook meer dan 10.000 klanten over de hele wereld om hun dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden door hen in staat te stellen hun productiedoelen te bereiken en hogere efficiëntienormen te bereiken.<br/>Het hoofdkantoor van DDX is gevestigd in Brembate di Sopra (Bergamo, Italië). Ze zijn ook lokaal aanwezig met vier vestigingen in Duitsland, Spanje, Frankrijk en Zwitserland. Dit zorgt voor constante ondersteuning ter plaatse op commercieel, technisch en ondersteunend gebied.

Waarom Het is onze CAD/CAM-software voor houten balken en constructies.?

EasyBeam is een volledig uitgerust CAD/CAM-systeem voor het ontwerpen, zagen en verwerken van houten balken en houtconstructies. Het is bedoeld voor houtfabrikanten, constructiimmerlieden, dakmakers en CNC-werkplaatsen die werken met complexe houten balken en structurele elementen.


Onze houtbewerkingssoftware helpt u bij de BTL-import voor nauwkeurige balkgeometrie en bij de bewerking van 3-, 4- en 5-assige bewerkingen op balken met complexe profielen.

Ontdek EasyBeam

Voordelen

  • Importeer BTL-bestanden onmiddellijk en automatiseer complexe bewerkingen met één klik. Bespaar tijd bij de installatie en verminder handmatige invoer, en verfijn eenvoudig processen wanneer aangepaste aanpassingen nodig zijn.
  • Plan en optimaliseer de materiaalverdeling op werktafels met precisie. Simulaties in realtime en sequentieanalyses minimaliseren verspilling, voorkomen botsingen en verbeteren de algehele productie-efficiëntie.
  • Visualiseer elke bewerkingsstap met een krachtige 3D-engine. Zo kunt u fouten vroegtijdig opsporen, gereedschapspaden verfijnen en zorgen voor een nauwkeurige en botsingsvrije straalproductie voordat de taak wordt uitgevoerd.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

17-inch monitor met een resolutie van 1280 x 1024 of met 1920 x 1080 Full HD

INTEL® Core™ i3 (of gelijkwaardig) 32- of 64-bits processor of INTEL® Core™ i7-processor

40 GB beschikbaar op de harde schijf of op de SSD

Ofwel 2 GB of 8 GB (of hoger)

2 GB of 8 GB (of meer) RAM

40 GB beschikbaar op de harde schijf of op de SSD

Internetverbinding is vereist voor licentiebeheer in de cloud