Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Groep DC-DC-converterproducten van SINAMICS.
AANDRIJFTECHNOLOGIE

Siemens DC-DC-converterportfolio

Optimaliseer de productiviteit, efficiëntie en betrouwbaarheid van componenten door opslagsystemen te integreren in de aandrijvingsreeks met onze DC-DC-omvormers. Regeneratieve energie kan tijdelijk worden opgeslagen en tijdens het proces worden gebruikt, aan de aandrijflijn worden geleverd tijdens piekbelasting of als back-up worden gebruikt bij stroomuitval.

INDUSTRIËLE STROOMOPLOSSINGEN

Betrouwbare DC-DC-omvormers voor elke behoefte

Vind een oplossing op maat voor elke toepassing, elk vermogen en elke vereiste uit de grote verscheidenheid aan DC-DC-omvormers van SINAMICS.

Betrouwbaar:

  • Ontworpen voor industriële toepassingen
  • Bewezen technologie ondersteund door de expertise van Siemens
  • Hoge betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid dankzij uitzonderlijke product- en productiekwaliteit

Combineerbaar:

  • Eenvoudig te koppelen aan de SINAMICS S120 met hetzelfde gereedschap
  • Werkt soepel samen met andere SINAMICS S120-componenten
  • Verbindt verschillende energiebronnen met de SINAMICS S120 link

Veelzijdig:

  • Voldoet aan de vereisten van compacte DC-DC-omvormers of SINAMICS S120
  • Verbindt batterijen of ultracaps in aandrijfsystemen
  • Vereenvoudigt de verbinding met uitgebreide opties voor communicatie-interfaces
  • Ondersteunt specifieke toepassingen, zoals technologie voor testbanken

Overzicht van de frequentieregelaars van SINAMICS

Behandel eenvoudig en efficiënt elke aandrijftoepassing met de SINAMICS-familie van Siemens, zowel in laag- als gelijkspanningsdomeinen. Geharmoniseerde aandrijfcomponenten zijn naadloos op elkaar afgestemd, terwijl efficiënte bewegingscontrolesystemen eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in de aandrijflijn en bestaande automatiseringslandschappen.

Groep van oplossingen voor variabele frequentieregelaars van SINAMICS.

Veelgestelde vragen

Wat als ik meer ruimte nodig heb in de schakelkast?

De DCP-productserie (DC Power Converter) van SINAMICS bevat alle componenten van een DC-DC-omzetter in één compact apparaat. Het is klaar voor onmiddellijk gebruik zonder extra engineering. Implementeer eenvoudig een stroomuitbreiding door meerdere SINAMICS DCP's parallel aan te sluiten.

Als buck-and-boost-omzetter kan de SINAMICS DCP twee gelijkspanningssystemen met verschillende spanningsniveaus verbinden voor eenvoudige energieuitwisseling. Dit vereist minder componenten en bespaart installatieruimte.

Siemens biedt de SINAMICS DCP 250 kW, een apparaat dat uitgangsspanningen tot 1200 V kan realiseren en dat de optimale basis vormt voor het ontwerpen en implementeren van testbanken voor elektrische voertuigen, afgestemd op de toenemende eisen van de automobielindustrie.

Zijn deze DC-DC-omvormers duurzaam?

De DCP-technologie van SINAMICS vermindert de piekbelasting aanzienlijk, waardoor tot 70% op het dieselverbruik wordt bespaard. In testbanken voor auto's fungeert de SINAMICS DCP als een bock-and-boost-omzetter, waardoor de stroomtoevoer naar omvormers van voertuigen in testsystemen voor elektrische aandrijfeenheden wordt geoptimaliseerd.

Voor industrieën die de energie-efficiëntie willen verhogen, is de integratie van energieopslag van cruciaal belang. Daarom biedt SINAMICS DCP een transformerende oplossing die voldoet aan de eisen van moderne industrieën die streven naar duurzamere en energiezuinigere praktijken.

Hoe werken deze DC-DC-omvormers met andere SIMAMICS-oplossingen?

Een motormodule van het SINAMICS S120 meerassig systeem is het kernonderdeel van de SINAMICS S120 DC-DC Converter. Door aanvullende componenten toe te voegen, wordt het een complete DC-DC-omzetter die individueel kan worden aangepast aan de toepassing. Deze modulaire aanpak maakt eenvoudige integratie in de SINAMICS S120-aandrijvingsreeks mogelijk, zowel mechanisch, elektrisch als wat software betreft. Het genereert ook synergie-effecten, zoals een uniforme uitstraling, het gebruik van bestaande communicatie-interfaces en een universeel ontwerp.

Ontdek de mogelijkheden