Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Close-up van een gezicht met bril met overlay van plantgegevens

Software voor installatietechniek COMOS

Beheer eenvoudig de complexiteit van gegevens met COMOS, onze installatiesoftware voor procesindustrieën. Beheer fabrieksgegevens gedurende de hele levenscyclus, pas je aan kortere innovatiecycli aan en blijf volledig aan de regels voldoen. COMOS voorziet ingenieurs en operators van alle projectrelevante gegevens om efficiëntere beslissingen te nemen.

SOFTWARE VOOR INSTALLATIETECHNIEK

Geïntegreerde software voor volledig fabrieksbeheer

COMOS maakt het eenvoudiger en consistenter om verschillende disciplines te combineren, zoals basistechniek, leidingwerk en instrumentatie. Het biedt alle essentiële systemen die uw installatie nodig heeft in één volledig geïntegreerd platform voor gegevensbeheer.

  • De geïntegreerde softwareoplossingen van COMOS bieden de juiste oplossing voor elke uitdaging en taak gedurende de levenscyclus van een installatie:
  • Procesontwerp Engineering
  • Geïntegreerde automatisering
  • Installatieontwerp
  • Engineering
  • workflowbeheer
  • Gegevensoverdracht en
  • visualisatie Operatie van de installatie
    • ; Virtual reality, training voor veldexploitanten
    • Beheer van bedrijfsintegriteit Beheer
    • van
    • installaties en processen
    • Digitale assistent in het
    veld

    Ontdek producten

    COMOS biedt een holistische benadering die de volledige levenscyclus van planten en alle disciplines omvat. Het centrale dataplatform zorgt voor een consistente, naadloze projectgegevensstroom. Met objectoriëntatie en open architectuur werken alle afdelingen aan een consistente, uniforme database.

    Nieuwe versierelease: Ontdek COMOS 10.6

    COMOS 10.6 is uitgebracht. Lees meer over de updates en verbeteringen van deze nieuwe versie om je ervaring te verbeteren.

    Visualization van een installatie- en gegevensbeheer in COMOS.

    Veelgestelde vragen

    Hoe helpt COMOS bij de implementatie van modulaire engineering?

    Slimme sjablonen: COMOS maakt het mogelijk om op consistente wijze modulaire engineering te implementeren voor alle disciplines — van de voorbereiding van het voorstel en de engineering tot de voltooiing van het project. Slimme modules maken een hoge mate van flexibiliteit bij het bieden en plannen mogelijk; verzoeken van klanten kunnen individueel en nauwkeurig worden geïmplementeerd, wat over- en onderengineering aanzienlijk kan verminderen.

    Configurator gemaakt voor consistentie: Met de configurator in COMOS kunt u gestandaardiseerde slimme sjablonen maken en toepassen om snel en efficiënt te werken — en dat allemaal zonder complexe programmering. Alle interactieve plantypen, zoals leidingen- en instrumentatieschema's, evenals technische specificaties en onderdelenlijsten, worden gegenereerd op basis van variantdrivers. Slimme sjablonen kunnen opnieuw worden gebruikt voor latere engineering en herberekeningen.

    Meer informatie over Modularized Engineering

    Welke voordelen biedt COMOS als data- en documentbeheersysteem (DDMS)?

    Altijd aan de regels: Veiligheids- en nalevingsworkflows, goedkeuringsprocessen en datamapping voldoen altijd aan de regels dankzij geïntegreerd elektronisch gegevens- en documentbeheer. De farmaceutische industrie, maar ook andere industrieën zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, kunnen voldoen aan strenge nationale en internationale autoriteiten, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

    Eenvoudig vanaf het begin: al in de ontwerp- en engineeringsfase genereert de software de benodigde documentstructuur op basis van gestandaardiseerde sjablonen. De uniforme database en de strikte objectoriëntatie zorgen voor een hoge datakwaliteit en consistentie, wat op zijn beurt het nalevingsbeheer aanzienlijk vereenvoudigt.

    Naadloze documentatie: De consistentie van blauwdruk en installatie, evenals materiaal- en leveranciersspecificaties, kan eenvoudig worden gecontroleerd, terwijl de testresultaten van de operationele kwalificatie kunnen worden gedocumenteerd, gearchiveerd en opgehaald. Alle processen worden optimaal in kaart gebracht en de naadloze documentatie garandeert een minimaal foutenpercentage. Automatisch gegenereerde onderhoudsschema's maken ook efficiënt toezicht op de installatie mogelijk.

    Meer informatie over DDMS (Data and Document Management System)

    Hoe ondersteunt COMOS intelligent mobiel onderhoud?

    COMOS Mobile Worker aanbiedingen:

    Integratie voor overal: De geïntegreerde mobiele COMOS-oplossing en de COMOS MRO-module (Maintenance, Repair and Overhaul) bieden één systeem voor het beheer, de planning en de organisatie van exploitatie en onderhoud, inclusief fabrieksdocumentatie. Onderhoudsopdrachten kunnen efficiënt worden verwerkt, gegevens en documenten kunnen ter plaatse worden bekeken en bewerkt, en zelfs redlining kan direct in het veld worden uitgevoerd.

    Gemaximaliseerd onderhoud: COMOS maakt een bidirectionele gegevensuitwisseling mogelijk tussen de centrale database en mobiele terminals via het Asset Information Management System. Dit stelt onderhoudspersoneel van fabrieken in de chemische, farmaceutische en olie- en gasindustrie in staat om onderhoudsopdrachten efficiënt te verwerken, foutmeldingen vast te leggen en onmiddellijke documentatie op te stellen.

    Volledige transparantie: gebeurtenissen kunnen worden toegewezen aan afzonderlijke componenten op verschillende prioriteitsniveaus, waardoor servicespecialisten een volledig beeld krijgen van de situatie in de fabriek. De documentatie van de fabriek kan continu worden bijgewerkt en feedback uit het veld is onmiddellijk beschikbaar voor alle COMOS-gebruikers.

    Gegevens in realtime: De COMOS Mobile Worker elimineert tijdrovende nabewerkingsstappen en gerelateerde fouten dankzij een serveroplossing die de gegevens van individuele bronnen combineert. Of u nu vertrouwt op Siemens-tools zoals het COMOS CAE-systeem of systemen van derden, de server combineert foto's, 3D-modellen van pompen, video's en meer om medewerkers in het veld te helpen.

    Gemakkelijker te vinden: de augmented reality- en navigatiefunctie van de COMOS Mobile Worker stelt de veldwerker in staat om eenvoudig veldapparatuur en probleembronnen te vinden. De veldwerker kent de locatie van het apparaat en de snelste route, wat zorgt voor maximale efficiëntie en minder fouten.

    Snelle bidirectionele uitwisseling: COMOS Mobile Worker maakt de efficiënte vervanging van een onderdeel, zoals een pomp, mogelijk op basis van een gedetailleerd onderhoudswerkstroomplan. De medewerker bevestigt elke gespecificeerde stap en geeft na voltooiing aan dat de pomp is vervangen. De bidirectionele werkingsmodus zorgt ervoor dat de huidige status te allen tijde correct wordt gedocumenteerd en maakt het eenvoudiger om audits voor te bereiden.

    Meer informatie over COMOS Mobile Worker.

    Hoe maakt COMOS gebruik van slimme data voor brownfield-installaties?

    Digitalisering van brownfield-installaties: Op maat gemaakte oplossingen om brownfield mogelijk te maken, kunnen gegevens centraal worden beheerd, wat de onderhoudsplanning verbetert en de herinbedrijfstelling versnelt. Het objectgeoriënteerde gegevensmodel en de open systeemarchitectuur maken het mogelijk om op elk gewenst moment eenvoudig gegevens en documenten (1D/2D/3D) uit de technische en operationele fasen naar het levenscyclusbeheersysteem van de installatie te importeren.

    Van gegevens tot de digitale tweeling: slimme onderliggende gegevens kunnen worden gemaakt op basis van alle soorten documenten, inclusief afbeeldingsbestanden en PDF's. Innovatieve technieken kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een actueel beeld van de plant vast te leggen en te digitaliseren op basis van dronebeelden of laserscans. Dit legt de basis voor de digital twin, die de conversie of uitbreiding van bestaande installatiedelen efficiënter maakt.

    Snelle herinbedrijfstelling, verhoogde productiviteit: met behulp van één centraal platform kunnen nieuwere installaties efficiënter werken, terwijl oudere installaties betrouwbaar kunnen worden gemoderniseerd. COMOS geeft onmiddellijk inconsistente gegevens aan en vergelijkt de toestand van de installatie „zoals ontworpen” met de status „zoals gebouwd”.

    Lees meer over Smart Data voor Brownfield.

    Ontdek de mogelijkheden