Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Touchscreen Intercom Stations for Outdoor Areas wordt aangedreven door COMMEND

Commend is een wereldleider op het gebied van intercom- en beveiligingscommunicatieoplossingen. Al meer dan 50 jaar ontwikkelt het bedrijf innovatieve systemen voor spraak-, video- en toegangscontrole, die worden gebruikt in kritieke infrastructuren, gebouwen, gezondheidszorg, transport, maar ook in de industrie en logistiek.

Met meer dan 25.000 geïnstalleerde systemen in meer dan 80 landen staat Commend voor Trusted. Communicatie. Altijd.: levert de hoogste spraakkwaliteit, cyberbeveiliging, betrouwbaarheid en naadloze integratie in bestaande IT- en beveiligingsomgevingen.

Waarom Betrouwbare touchscreen-communicatie voor buitenruimtes?

De intercomstations met touchscreen voor buiten van Commend zorgen voor betrouwbare communicatie in veeleisende buitenomgevingen. Met IP65 bescherming tegen weersinvloeden zijn ze ontworpen voor gebruik in regen en sneeuw. Flexibele schermindelingen maken gebruik mogelijk bij deuren, informatie- en noodoproepterminals, controlebalies en voor interne communicatie, wat een intuïtieve en aanpasbare communicatieoplossing biedt.

Ik beveel het intercomstation met touchscreen voor buiten aan

Voordelen

  • Robuuste IP65-bescherming voor gebruik buitenshuis. Het touchscreen blijft betrouwbaar en eenvoudig te bedienen, zelfs bij regen en sneeuw.
  • Dankzij verschillende schermindelingen kan de gebruikersinterface precies worden aangepast aan de toepassing, waaronder deuren, informatie- en noodoproepterminals, controlebalies en interne communicatie.
  • Samen met de IP Secure-connector detecteren de stations automatisch pogingen tot manipulatie en voorkomen ze de toegang tot het netwerk en de deuropener.
  • Een optionele ringleidingversterker zorgt voor duidelijke spraakcommunicatie voor mensen met gehoorproblemen en hoortoestellen.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Communicatie voor de ingang van het gebouw

Bij de ingangen van het gebouw zorgen Commend-intercomstations met touchscreen voor communicatie met bezoekers en bieden ze ondersteuning bij de juiste contactpersoon. Dankzij de aanpasbare schermindelingen kan de interface worden aangepast aan verschillende vereisten, bijvoorbeeld voor ontvangst, informatie of noodoproepen.