Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

clever.EMS wordt aangedreven door cleverwatt GmbH

clewatt supports companies in the digital transformation of their energy management with a two-fold approach:

First, the cleverwatt software automatically generates an in-depth optimization report, uncovering existing inefficiencies and identifying concrete savings potential.

Second, the AI-powered cleverwatt platform intelligently steers flexible energy consuming assets to significantly reduce energy costs through data-driven, optimized load shifting.

Waarom Intelligente besturing van flexibele energiemiddelen?

De Clever.ems stelt kleine en middelgrote ondernemingen in staat om de energiekosten te verlagen en toe te treden tot de nieuwe energiemarkt door de productie- en verbruiksgoederen voor meervoudig gebruik te optimaliseren. Het is eenvoudig in te stellen en werkt onafhankelijk van de fabrikant, waardoor het moeiteloos mogelijk is om verschillende activa met flexibiliteitspotentieel te verbinden, zoals batterijopslagsystemen, verwarmings- en koelsystemen, laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen of persluchtsystemen.

Schema van het Energy management systeem

Voordelen

  • Lagere energiekosten: Clever.ems verlaagt de elektriciteitskosten met > 20% door optimalisatie voor meervoudig gebruik. Het maakt gebruik van flexibele middelen om tegelijkertijd hoge netkosten te verlagen, de gemiddelde aankoopprijs per kWh te verlagen en het eigen verbruik te verhogen.
  • Eenvoudige integratie van heterogene activa: Clever.ems maakt een plug-and-play, fabrikantonafhankelijke installatie mogelijk. Het platform integreert snel verschillende flexibele activa, waardoor klanten het volledige flexibiliteitspotentieel kunnen benutten (dat voorheen niet toegankelijk was) voor optimalisatie.
  • Maak gebruik van flexibiliteit aan de vraagzijde: toegang tot DSR is nu belangrijker dan ooit. Het stelt kleine en middelgrote ondernemingen in staat om de energiekosten te verlagen en concurrerend te blijven op een wereldwijde markt, en is tegelijkertijd een cruciale bouwsteen om de energietransitie van onze samenleving daadwerkelijk te laten werken.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Optimalisatie van C&I-batterijen

De Clever.ems stelt batterijfabrikanten in staat hun C&I-klanten ook een optimalisatie voor meervoudig gebruik aan te bieden door de integratie van wutg, de Clever.ems. Op deze manier daalt de ROI van batterijen in het C&I-segment aanzienlijk. Bovendien maakt het co-optimalisatie met andere flexmiddelen mogelijk.