Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Capital Harness Designer Essentials?

Capital Harness Designer Essentials-software biedt een grafische omgeving voor het maken van tekeningen voor harnassen en formboards. De intuïtieve gebruikersinterface maakt het ontwerpen van harnasontwerpen eenvoudig.

Ontwerp en elimineer vertragingen die optreden bij traditionele ontwerpprocessen

Snel implementeren om uw doelen te bereiken

Individueel gebruiken of implementeren met Capital Wiring Designer Essentials, zodat de ontwerpgegevens van de bekabeling naadloos in de bijbehorende kabelboomontwerpen kunnen worden opgenomen om de inspanningen te verminderen en het risico op fouten te minimaliseren. Ontwerpen valideren met behulp van geïntegreerd elektrisch gedrag en ontwerpautomatisering met onderdelenselectie.

Ontwerp met vertrouwen

Integreer bekabeling, kabelboom en mechanische computerondersteunde ontwerpen om hergebruik, gegevenscoherentie en samenwerking tussen domeinen te bevorderen. Automatiseer het genereren van connector-, draad- en lastafels. Bereken de kabellengtes, inclusief de uitbreidings- en uitgangswaarden van de aansluitingen en aansluitingen. Integreer het ontwerp van bekabeling en kabelboom om draden, connectoren en verbindingen te importeren. Kabellengtes aan de achterkant annoteren. Gebruik ingebouwde intelligente bibliotheken voor componenten en symbolen.

Rapporten automatiserenGenereer automatisch rapporten over de productie van harnassen, waaronder stuklijsten (stuklijsten) en snijlijsten.

Bewaak statistieken voor vroege correctie

Gebruik analyses om problemen vroeg in het ontwerpproces op te sporen, waarbij ze het minst tijdrovend en duur zijn om ze op te lossen.

Taken automatiseren
Connectortabellen automatisch invullen wanneer draden worden toegevoegd, klemmen worden geselecteerd en draadtabellen worden gegenereerd.

Versnel het ontwerpproces van uw harnasImplementeer een krachtige geautomatiseerde onderdelenselector die automatisch klemmen, afdichtingen en draden voor elke connector configureert en selecteert, inclusief ruimte voor uitbreidingen en namaakonderdelen. Dit elimineert een belangrijke bron van problemen die zich voordoen in het traditionele ontwerpproces.

Genereer snel documentatieZodra een harnas is voltooid, kunt u de krachtige rapportagemogelijkheden gebruiken om de documentatie te genereren die nodig is voor de productie. De rapporten worden automatisch rechtstreeks op basis van de ontwerptekening gegenereerd, wat zorgt voor snelle en nauwkeurige informatie. Dit kan de doorlooptijden van de productie aanzienlijk verkorten en productiefouten voorkomen.

Maak gebruik van flexibele opties voor de indeling van de vormbordenMaak gebruik van snelle grafische opmaak en engineering van ontwerpen voor harnassen en vormplaten. Teken harnassen die niet geschaald of op ware grootte zijn met behulp van de mogelijkheden voor de indeling van vormborden.

Omzet verbeteren

Implementeer de tool eenvoudig in bestaande processen en omgevingen. Doorgaans wordt het investeringsrendement behaald in minder dan 12 maanden.



Eenvoudig schaalbaar wanneer dat nodig is
Maak gebruik van de Capital Essentials-suite, dat is ontworpen voor snelle implementatie en eenvoudige installatie, om een indrukwekkende ROI te behalen met behulp van krachtige functionaliteit. Gebruik ontwerp- en gebruikshulpmiddelen afzonderlijk of gebruik ze samen. Zorg ervoor dat de ontwerpgegevens van de bedrading naadloos worden opgenomen in de bijbehorende kabelboomontwerpen om de inspanningen te verminderen en het risico op fouten te minimaliseren. Indien nodig kunnen gebruikers naadloos upgraden naar de volledige Capital-softwaresuite.

Meer informatie