Waarom Capital Software Developer bij IBM Rhapsody?
Capital Software Developer bij IBM Rhapsody bevordert openheid, aanpassingsvermogen, naleving van normen en automatisering. Het ondersteunt collaboratieve domeinoverschrijdende architectuur met configureerbare architectuurlagen, ondersteunt de traceerbaarheid van gegevens en vereisten, en bevordert vroegtijdige herbruikbare tests op basis van modellen.
Meer hergebruik en kwaliteit van software door automatische iteratie
Capital Software Developer bij IBM Rhapsody helpt ingenieurs succesvol te zijn door de overgang van systeemengineering met meerdere domeinen naar softwarearchitectuur te automatiseren. Het valideert de vereisten van belanghebbenden door deze vereisten en gebruiksscenario's te koppelen aan gedragingen zoals activiteitsdiagrammen, sequentiediagrammen en toestandsmachinediagrammen. Gebruikers kunnen gedrag simuleren dat op interactieve wijze wordt bepaald door panels, en automatisch op basis van herbruikbare testcases. Concentreer u op het onderscheiden van waarden in plaats van een herhaalde interfacedefinitie. Het uitbreidbare transformatiekader van model naar model maakt bedrijfsspecifieke automatiseringen mogelijk tussen elk paar bron- en doelprofielen.
Bespaar tijd bij de overgang van SysML naar E/E-architectuur
- Naadloze overgang naar Capital E/E-architectuur
- Flow E/E werkt via een speciale bridge naar Capital
Definieer het softwaregedefinieerde voertuig
- Adres softwarearchitectuur voor de automobielsector, waaronder AUTOSAR Classic, Adaptieve en niet-AutoSAR-software
- Genereer de Run-Time Environment (RTE) voor het implementatiecontract
Verbeter de kwaliteit van de code
- Software ontwikkelen met behulp van UML-modellen
- Genereer code van productiekwaliteit voor C, C++ en Java
- Productiecode genereren die compatibel is met AUTOSAR Classic en Adaptive API's
Verbeter de kwaliteit door vroege tests op basis van modellen
- Begin met testen op systeemniveau met meerdere domeinen
- Definieer tests op beschrijvende, op modellen gebaseerde manieren op basis van sequentiediagrammen en toestandsdiagrammen
- Genereer automatisch testomgevingen, ook wel testarnas genoemd
Ingebedde software die klaar is om te integreren
- Geïntegreerde software, ontwikkeld volgens de AUTOSAR-standaard, is klaar voor integratie in Capital Embedded AUTOSAR Classic
- De eerder gedefinieerde tests op basis van modellen kunnen rechtstreeks worden gebruikt met virtuele ECU-platforms die beschikbaar zijn als onderdeel van Capital Embedded Virtualizer
Voorkom dat leveranciers worden opgesloten door middel van open standaarden
- Modelleringstaal voor OMG-systemen (SysML)
- OMG Unified Modeling Language (UML)
- OMG UML-testprofiel (UTP)
- Linux
- Ondersteuning voor open digitale discussies op basis van OSLC
- Applicatiesoftware voor het AUTOSAR Classic-platform en het adaptieve platform