Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Capital Embedded Virtualizer AR Classic?

In Capital Embedded Virtualizer AR Classic wordt de ECU gesimuleerd, zodat softwaretests kunnen worden bestuurd met een uniek, niet-opdringerig spoor voor een grondige analyse. De tool ondersteunt ook gereedschapsinterfaces die voldoen aan de industriestandaard.

Ontwikkel geïntegreerde software voor de automobielsector met onze simulatie- en uitvoeringsomgeving

Softwareverificatie uitvoeren op virtuele hardware Creëer de functionele digital twin met de ECU-software die is gegenereerd voor de fysieke ECU. Afhankelijk van de betrouwbaarheid die nodig is voor de digital twin, is het mogelijk om de microcontroller-abstractielaag (MCAL) voor de fysieke ECU te vervangen door een MCAL die is gegenereerd voor het virtuele platform. Hierdoor kan de digital twin van de ECU worden aangesloten op een virtuele omgeving op basis van de functionele mock-up interface (FMI) -standaard en bestaande communicatiemodelleringstechnologieën.

Integreer, test en analyseer geïntegreerde software voor de automobielsector Verbeter de softwarekwaliteit en detecteer implementatieproblemen eerder in het ontwikkelingsproces, zodat ze geen invloed hebben op de start van de productie. Ingenieurs kunnen software-integratie en tests uitvoeren op een pc zonder dat er ECU-hardware of toegang tot gedeelde testapparatuur nodig is. De ECU kan worden gesimuleerd, zodat softwaretests op een controleerbare en unieke, niet-opdringerige manier kunnen worden uitgevoerd voor een grondige analyse. Gereedschapsinterfaces die voldoen aan de industriestandaard worden ondersteund. Dit stelt ontwikkelaars in staat om dezelfde tests en modellen te gebruiken die ze gebruiken om software te valideren wanneer er echte ECU-hardware beschikbaar is.

Maak gebruik van de virtuele ECU Krijg toegang tot de Capital Embedded Virtualizer AR Classic Virtual ECU, een simulatiemodel van de doel-ECU-hardware, waaronder de processor, het geheugen en de randapparatuur voor invoer/uitvoer (I/O). Onze software is geport naar de virtuele ECU en is beschikbaar voor de generieke virtuele ECU, of geport naar het specifieke model en geïntegreerd in de omgeving, wat zorgt voor een gebruiksklaar uitvoeringsplatform dat voldoet aan de AutoSAR.

Voer de daadwerkelijke ECU-software uit Ervaar het verschil tussen onze software door uw vermogen om echte AUTOSAR-toepassingssoftware te integreren en te testen. Het product bevat de basissoftware van AUTOSAR en bijbehorende configuratie- en generatietools, waarmee ontwikkelaars rechtstreeks kunnen testen wat ze zullen leveren in productievoertuigen.

Controleer de software in de context van AUTOSAROntwikkelaars hebben baat bij foutopsporing en analyse via hun AUTOSAR-architectuurelementen, naast normale C/C++-tests op bronniveau. Breng het model en de code met elkaar in verband en presenteer ze beide via de geïntegreerde debugger en analysator.

Gebruik niet-opdringerige sporen en prikkelsSimuleer software en verzamel reacties. Dit zijn essentiële vaardigheden voor het valideren van complexe bedrijfsomstandigheden en veiligheidsgevallen. Capital Embedded Virtualizer AR Classic ondersteunt op unieke wijze verificatie met behulp van een krachtige scripttaal die stimulus/respons biedt zonder codeaanpassing of instrumentatie, overal in het softwareimage.

Ondersteuning van standaard gereedschapsinterfaces Past van nature binnen gevestigde ontwikkelingsprocessen. Onze software wordt net als de echte ECU-hardware via standaardinterfaces gebruikt voor de ontwikkeling, modellering en testen van C/C++-software, verificatie via het netwerk, diagnostische tests en metingen en kalibratie.

Test met krachtige en continue integratie Maak gebruik van automatische regressietests, aangezien er alleen een pc nodig is om de software te gebruiken. Het aantal tests dat kan worden uitgevoerd, wordt alleen beperkt door de hoeveelheid beschikbare computerbronnen. Krijg volledige controle en automatisering van testcases met de krachtige scripttaal van onze software.

Meer informatie