Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Capital Embedded Integrator AR Classic?

Capital Embedded Integrator AR Classic is een krachtige oplossing voor de volledige configuratie van de AUTOSAR-middlewarecomponenten. Het beheert de complexiteit van de hedendaagse elektronische besturingseenheden (ECU's) om de kwaliteit te verbeteren en producten sneller op de markt te brengen.

Configureer en integreer uw AUTOSAR-platform

Creëer een efficiënte stroom voor softwareontwikkeling Gebruik hoge niveaus van automatisering, in een generatieve flow, om complexe configuratietaken te stroomlijnen. Geavanceerde grafische editors helpen bij het visualiseren van configuratie- en stroomelementen voor gebruiksgemak.

Verbeter de kwaliteit door middel van consistentiecontroles Zorg ervoor dat de configuratie correct is en gebruik gereedschapshandleidingen om conflicten op te lossen. De automatische generatie van de ECU-configuratie zet de digitale draad voort en wordt mogelijk gemaakt door de importmogelijkheden van gestandaardiseerde en gepatenteerde formaten voor gegevensuitwisseling.

Focus op innovatieOndersteun continue integratie met scripting voor aangepaste interacties en extensies. U kunt veel standaardfuncties en -plug-ins van Eclipse gebruiken, zoals configuratiebeheer en rapportgeneratoren, om de productiviteit te verhogen.

Deadlines met vertrouwen halenOndersteun een strategie die per constructie correct is met functies van de ontwerptool, zoals controles van de consistentie van de configuratie. Ontwikkel met meer testcontrole, zichtbaarheid, herhaalbaarheid en dekking.

Bespaar tijd en corrigeer fouten

Gebruik ingebouwde ontwerpregelcontroles (DRC) om vast te stellen of er gegevens ontbreken op de ingangen van de ECU-configuratiegenerator van upstream-tools. De DRC's kunnen via de open scripting API worden uitgebreid om aan specifieke ontwerpbehoeften te voldoen.

Implementeer de begeleide ontwikkelingsstroom in het Capital Embedded Integrator AR Classic-dashboard, dat zich aanpast aan de gebruikerspersoonlijkheid, om uw ontwerpteam een gestroomlijnde aanpak te bieden om tot een volledige ECU-configuratie te komen. Ondersteund door de tool kunnen ontwikkelaars hoogwaardige output produceren om problemen op te lossen die later in het ontwerp- en verificatieproces van de ECU-software duur zijn om op te lossen.

Voer nauwkeurige bewerkingen uit met generatieve softwareGebruik de configuratie van de AUTOSAR-basissoftware (BSW) om toepassingen in het voertuigsysteem correct uit te voeren, waarbij gegevens en bronnen zich ofwel op dezelfde ECU kunnen bevinden, ofwel op gedistribueerde ECU's in het voertuig, of zelfs in de cloud.

De definitie van de gegevens en uitvoeringsvereisten van de toepassing, evenals de gegevens die met het systeem worden uitgewisseld, wordt beschreven in de configuraties die worden geleverd door de ontwerptools voor toepassingen en netwerken.

Capital Embedded Integrator AR Classic fuses de invoergegevens van deze bronnen, en via het op regels gebaseerde generatieproces lost de tool de systeemafhankelijkheden op en genereert de basissoftwareconfiguratie.

Krijg de hulp die u nodig hebt met gidsen, tovenaars en meer

Maak gebruik van wizards, slimme panelen en begeleide workflows om ingenieurs te helpen bij het afronden van de ECU-configuratie; vooral voor de onderdelen van de ECU-configuratie die niet kunnen worden beschreven in het Exchange-formaat of die mogelijk gegevens missen van upstream-gereedschappen. Implementeer ook de nodige functies om toepassingen te ontwerpen voor het geval er toepassingen worden geleverd zonder de vereiste AUTOSAR-beschrijvingen.

In het geval dat softwarecomponenten (SWC) handmatig moeten worden gecodeerd of met een tool die AUTOSAR niet ondersteunt, genereert de Capital Embedded AR Classic runtime-omgeving de SWC-API op basis van de verstrekte SWC-beschrijving.

Meer informatie