Waarom Capital Device Modeler?
Capital Device Modeler is een webgebaseerde ontwerpomgeving voor bibliotheekgegevens van apparaten. Het omvat het vastleggen van componentgegevens en zorgt automatisch voor connectiviteit in het logische of fysieke domein, rechtstreeks op basis van de definitiegegevens van het apparaat. Dit verkort de ontwerptijd en -kosten, terwijl de kwaliteit wordt verbeterd.
Leg eenvoudig uitgebreide apparaat- en componentengegevens vast
Eenvoudig gegevens creërenZorg voor een complete ontwerpomgeving voor gegevens uit de apparaatbibliotheek (voorbeelden: onderdeelnummer, elektrische kenmerken van de pin) en toepasbaarheid (voorbeelden: rol van het apparaat, pinsignalen, programmagebruik, eigendom).
Ingang van de besturingMaximaliseer de datakwaliteit met behulp van pre-populatie, woordenboeken en verificatie.
Beheer uw gegevensVerbeter de robuustheid van processen door te zorgen voor revisie en releasebeheer. Leg de definities van apparaten gedurende de levenscyclus veilig vast en verwijder transcriptiefouten met behulp van een omgeving die standaard is geïntegreerd met de Capital Flow.
Maak gebruik van een uitgebreid gegevensmodelBreid uw oplossing eenvoudig uit tot alle gegevens die een organisatie nodig heeft om vast te leggen, zoals veiligheid, milieu, gegevensbladen en meer.
Authenticeer de gebruikerstoegangZorg voor gegevensbeveiliging en bied tegelijkertijd inzicht aan legitieme belanghebbenden in een gecentraliseerde omgeving.
Verlaag kosten met een geïntegreerde applicatieVerlaag de kosten voor het maken van ontwerpen en voorkom fouten door apparaatgegevens rechtstreeks in de ontwerpstroom in te voegen.
Voer gegevens in die lijken op een spreadsheet via een webbrowser Help uw gegevens te gebruiken voor een brede gemeenschap van ingenieurs die al dan niet gebruikmaken van of toegang hebben tot andere Kapitaalinstrumenten.
Verlaag de ontwerpkosten en voorkom fouten
Downstream-automatisering zorgt voor connectiviteit in het logische of fysieke domein, rechtstreeks op basis van de definitiegegevens van het apparaat. Door automatisch connectiviteit te creëren op basis van gegevens over de definitie van het apparaat, kunt u de ontwerpkosten verlagen en handmatige fouten voorkomen (Capital Logic Designer functionaliteit).
Maximaliseer de ontwerpkwaliteit
Gebruik ontwerpregelcontroles (DRC's) om te controleren of ontworpen apparaten, connectiviteit en harnassen correct overeenkomen met de definities van het Interface Control Document (ICD). Gebruik woordenboeken, automatische populatie- en invoercontroles om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen; controleer of de apparaten die in de ontwerpen worden gebruikt, correct overeenkomen met de definities.