Waarom Capital Connectors?
Kapitaal is toegankelijk voor een open ecosysteem van technische hulpmiddelen. Om bedrijven te helpen te werken zoals ze dat nodig hebben, maakt Capital verbinding met de aangrenzende domeinen, of het nu gaat om mechanisch computerondersteund ontwerp (MCAD), PLM- en simulatietools, behoeftebeheer of systemen voor applicatielevenscyclusbeheer (ALM).
Maak een digitale thread met aangrenzende toepassingen
Integreer met MCAD-systemenMaak gebruik van integratietools voor alle toonaangevende MCAD-systemen, met ondersteuning voor verschillende eindgebruikers. Capital biedt meer dan een eenvoudig proces voor het uitwisselen van bestanden. Het geeft ontwerpers nauwkeurige controle over elk gegevensattribuut terwijl het tussen systemen stroomt.
Specificeer het eigendom van de gegevens
Behoud het eigendom van gegevens in de digitale thread. De kabellengte wordt bijvoorbeeld bepaald door MCAD, de kleur van de draad wordt bepaald door de ontwerper van de kabelboom, en eenmaal gespecificeerd, regelt de Capital/MCAD-interface alle gegevensstromen. Dit stelt ontwerpers in staat om gelijktijdig te werken en zonder het risico te lopen fouten te maken die worden veroorzaakt door onbedoelde wijzigingen van gegevens in het ene of het andere systeem.
Maak gebruik van de krachtige mogelijkheden om het harnas af te vlakken
Complexe 3D-kabelnetwerken op intelligente wijze afvlakken en uitvouwen tot 2D-filiaalindelingen, klaar voor detaillering. Doorvoertules, clips en andere mechanische onderdelen worden overgebracht, evenals de klok en oriëntatie van de connectoren.
Zorg voor nauwkeurige controle over de gegevensuitwisseling met Change Manager
Alle MCAD-interfaces ondersteunen het incrementele veranderingsproces met behulp van een wijzigingsmanager die de diagnose, selectie en toepassing van binnenkomende wijzigingen omvat, waardoor de taak van wijzigingsbeheer wordt vereenvoudigd en geautomatiseerd.
Integreer met PLM-systemen
Ontdek de uitgebreide reeks mogelijkheden voor gegevensbeheer die Capital biedt voor een zelfstandige elektrische ontwerpomgeving. Zorg voor integraties met elk PLM-systeem met behulp van de beschikbare webservices en API-aanpassingen.
Zorg voor een consistente algemene productstructuur met Teamcenter-integratie
In combinatie met Teamcenter worden veel systeemeigen gegevensbeheermogelijkheden in de Teamcenter-omgeving geïmplementeerd om een consistente levenscyclus van de ontwikkeling te garanderen. Capital integreert het Teamcenter Active Workspace in de omgeving van elektrische gereedschappen om elektrotechnische ontwerpers rechtstreeks toegang te geven tot de productstructuur, functiedefinities en andere gegevens die uit meerdere domeinen bestaan.
Beheer de levenscyclus en het goedkeuringsproces
Verzend Capital-ontwerpen naar een Teamcenter-workflow om de levenscyclus en het goedkeuringsproces te beheren met behulp van ingebouwde tracking- en meldingsmechanismen. Door deze nauwe integratie kan Capital zich concentreren op het efficiënte modelgestuurde ontwerp van elektrische modellen en tegelijkertijd integreren in het totale productontwikkelingsproces.