Waarom Connect Gateways?
De Connect Gateways verbinden apparaten van gebouwen met cloudtoepassingen zoals Building Operator of Building X via het internet. De apparaten bieden ondersteuning voor meerdere protocollen, waaronder BACnet, Modbus, FCnet of C-WEB en eenvoudige inbedrijfstelling om een breed scala aan bouwproducten van Siemens en derden snel en efficiënt aan te sluiten.
Connect Gateways bieden cloudconnectiviteit via een ethernetnetwerk en maken een slimme selectie mogelijk van relevante datapunten van veldapparatuur zoals controllers voor gebouwautomatisering, sensoren, meters en brandbestrijdingspanelen. Dankzij hun geavanceerde technologie verwerken ze gegevens lokaal voordat ze naar de cloud worden gestuurd. De gegevens worden gebruikt door cloudtoepassingen zoals Building Operator of Building X.
Met de Connect Gateways is het eenvoudig om uw servicebedrijf te digitaliseren. Er zijn geen extra servers, software of netwerkbeheer nodig. Software-updates en beveiligingspatches worden automatisch uitgevoerd.